Dans la liste suivante, choisissez le thème que vous souhaitez puis, cliquez sur un module : c'est parti. Nous vous souhaitons un bon moment et de beaux succès !
Ce tutoriel vous explique comment créer un utilisateur dans le logiciel IFS-CONF. Ce qui inclue : actualiser le catalogue DTM et commencer par paramétrer des appareils compatibles.
Démarrer le tutoriel
Ce tutoriel vous indique comment paramétrer un amplificateur-séparateur raccordé au PC à l'aide du logiciel IFS-CONF, en transmettent directement les paramètres définis.
Démarrer le tutoriel
Ce tutoriel vous indique comment créer un jeu de paramètres existant sans appareil raccordé, à l'aide du logiciel IFS-CONF, puis comment l'enregistrer pour une utilisation ultérieure (voir Partie 2).
Démarrer le tutoriel
Ce tutoriel vous indique comment transmettre un jeu de paramètres existant (voir Partie 1) à un amplificateur-séparateur raccordé au PC à l'aide du logiciel IFS-CONF.
Démarrer le tutoriel
Ce tutoriel vous explique comment configurer facilement des amplificateurs-séparateurs MACX Analog sans PC, à l'aide du terminal de commande et d'affichage. L'exemple présente la configuration d'une surveillance de la température à l'aide d'un raccordement à 3 conducteurs RTD.
Démarrer le tutoriel
Les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro permettent une installation et une mise en service très faciles dans les espaces les plus réduits. MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs 6 mm avec connectique enfichable. Les bornes bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant en cours de fonctionnement vous facilitent sensiblement la tâche.
Lancer la vidéo
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment charger l'appli MINI Analog Pro sur votre terminal movile et configurer les amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro par le réglage du commutateur DIP.
Démarrer le tutoriel
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment configurer confortablement les amplificateurs-séparateurs multifonctions MINI Analog Pro avec le logiciel autonome depuis votre PC.
Démarrer le tutoriel
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment configurer les amplificateurs-séparateurs multifonctions MINI Analog Pro de manière autonome sur site avec votre smartphone et comment transmettre les paramètres aux modules via NFC.
Démarrer le tutoriel
"$pageName" sur