Retour au sommaire

Workshop ILC 131 BASIC

Workshop ILC 150 BASIC
Heure :08:30 - 16:30

Dans ce workshop ILC 131 BASIC intitulé "automates multifonctionnelles", vous apprenez comment relever des défis en matière d’automatisation, à petite et moyenne échelle, de manière avantageuse et comment les intégrer dans votre réseau d’entreprise.

Les automates compactes de Phoenix Contact vous offrent la solution parfaite à cet effet et ne se distinguent pas uniquement par leurs possibilités d’extension modulaires et une programmation simple, mais aussi par leur haute performance.

Grâce à des interfaces d'automatisation et informatiques ouvertes comme INTERBUS, Ethernet TCP/IP, FTP, SNMP ou HTTP, cette automate compacte s’intègre sans problème dans presque tous les réseaux.
Laissez-vous convaincre par ces possibilités de communication et apprenez à programmer facilement l'automate compacte et le serveur Web intégré.

Objectifs

Dans cette formation de base, l’accent est placé sur les éléments suivants :

  • La configuration du matériel et l’intégration du PLC Phoenix Contact dans votre réseau d’entreprise.
  • Le logiciel d’ingénierie PC Worx et la norme CEI 61131-3 sur la programmation des contrôleurs industriels.
  • Programmes d’exemple simples dans LAD, FBD et ST
  • Utilisation du serveur Web intégré

Le kit de démarrage gratuit est composé comme suit :

  • Contrôleur Inline ILC 131 ETH avec 8 entrées numériques et 8 sorties numériques intégrées
  • Module Inline d’entrée analogique IB IL AI 2/SF-ME
  • Logiciel de programmation PC WORX
  • Cd-rom "Kit de démarrage ILC 131 ETH" comprenant documentation et programme d’exemple

Contenu

Informations pratiques :

  • Cet atelier est destiné aux personnes qui n’ont pratiquement aucune expérience de PLC.
  • Cet atelier est organisé en collaboration avec CATAEL.
  • Date : sur demande - info@phoenixcontact.be
  • Lieu : Phoenix Contact nv/sa, Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem
  • Durée de la formation : de 08:30 à 16:30
  • Lunch : des sandwiches sont offerts à midi.
  • Prix : 795 €, kit de démarrage gratuit compris.
  • Une personne supplémentaire sans kit de démarrage est possible moyennant un supplément de 250 €. Les personnes qui disposent déjà d’un kit de démarrage peuvent réserver cet atelier pour 250 €.
  • Pendant cette formation, munissez-vous : du kit de démarrage et de votre ordinateur portable.
  • Cet atelier aura lieu uniquement s’il y a suffisamment de participants
  • Les prix de cet atelier s’entendent hors TVA (prix sous réserve de modifications)
  • Nos conditions générales s’appliquent à toutes les commandes, contrats et livraisons.
  • Inscription & plus d'info : info@phoenixcontact.be

Sessions

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11