Constructeurs de machines, attention : dans certaines régions des États-Unis, les parafoudres basse tension sont obligatoires sur les machines depuis l'édition 2018. Préparez vos machines à la norme NFPA 79.
Les constructeurs de machines et d'installations qui exportent leurs produits sur le marché nord-américain ou qui souhaitent les commercialiser dans son champ d'application, sont soumis à sa législation et à ses réglementations. Outre le NEC, l'une des normes techniques professionnelles les plus importantes est la norme NFPA 79. La norme NFPA 79 est révisée tous les 3 ans, à la suite du NEC dont elle reprend les nouveautés.
Prenez connaissance ici des exigences obligatoires applicables aux machines électriques, résultant de la norme NFPA 79 pour l'utilisation des parafoudres (SPD). Avec nous, vous êtes en sécurité.
L'édition applicable dépend de l'état dans lequel la machine est exploitée. C'est pour cela que différentes versions sont en vigueur en Amérique du Nord. Il est donc judicieux de toujours tenir compte de la version la plus récente.
Conseils professionnels
Nous vous aidons à agir en toute sécurité et avec succès sur le marché nord-américain.
Aux États-Unis, les types de réseau, les tensions et leurs fréquences diffèrent parfois nettement de ceux connus en Europe et cela s'explique par des raisons historiques. Les machines industrielles sont exploitées essentiellement sur des types de réseau « Wye triphasé » et « Delta ». Mais il existe également d'autres types de réseau dont les plus courants sont présentés ci-dessous.
Phase auxiliaire
Actuellement, ce type de réseau est pratiquement inconnu en Europe. Ce type de réseau est généré par une prise médiane du côté secondaire d'un transformateur monophasé. La prise médiane est mise à la terre de sorte que la tension entre elle et une phase correspond exactement à la moitié de la tension entre les phases. La tension utilisée s'élève à 120/240 V.
Aux États-Unis, ce type de réseau est utilisé dans la plupart des foyers et dans les petits immeubles de bureaux. Les petits équipements et ceux à moindre puissance tels que les ordinateurs, téléviseurs ou luminaires peuvent être raccordés aux 120 V. Les équipements avec une plus grande puissance, tels que les climatisations, sont raccordés aux 240 V.
Wye triphasé
Ce type de réseau ressemble beaucoup au système TN utilisé en Europe. Les conducteurs extérieurs électriques sont alimentés dans un couplage étoile et sont déphasés chacun d'env. 120°. Le point neutre est mis à la terre. Selon les besoins, un conducteur N est ajouté ou non. Les tensions utilisées sont de 277/480 V aux États-Unis et au Mexique, et de 347/600 V au Canada. Ce type de réseau est utilisé essentiellement dans un environnement industriel.
Corner-grounded/ungrounded Delta
Ce type de réseau est inconnu en Europe dans les réseaux de distribution. Le transformateur d'alimentation est couplé en triangle du côté secondaire, le déphasage est de 120° entre les phases. Un conducteur de neutre n'est pas présent en raison du circuit. Les tensions utilisées sont de 480 V aux États-Unis et de 600 V au Canada. Selon la mise à la terre, il existe deux variantes différentes :
Ungrounded Delta
Le transformateur n'est pas mis à la terre côté secondaire. Le système se comporte de la même manière que le système informatique connu en Europe.
Corner-Grounded Delta
Un conducteur extérieur est mis directement à la terre. Ce type de réseau est utilisé fréquemment lorsque de fortes puissances sont nécessaires, p. ex. pour de gros moteurs.
High-Leg Delta
Ce type de réseau n'est pas utilisé en Europe. Il s'agit d'un mélange entre Delta et la phase auxiliaire. Le système Delta a une tension phase-phase de 240 V. L'un des trois côtés reçoit en plus une prise médiane qui est mise à la terre. Trois tensions se produisent alors :
Phase A – N = phase C – N = 120 V
Phase B – N = 120 V * √3 = 208 V
Entre toutes les phases = 240 V
Ce type de réseau est utilisé pour les grands immeubles de bureaux et les petits bâtiments industriels. Comme dans le système de phase auxiliaire, les équipements de faible puissance (ordinateurs, grille-pain, …) sont raccordés aux 120 V et les équipements de plus grande puissance (climatisations, …) aux 240 V. Les 208 V sont généralement utilisés pour l'éclairage.
Les SPD sont répartis en différents types selon leur tenue aux courts-circuits. En outre, l'installation est également répartie en Type Locations selon les courants de court-circuit en présence.
Le Type Location du point de raccordement de la machine spécifie le type de parafoudre minimum devant être utilisé. Les SPD type 1 peuvent être utilisés dans tous les Type Locations. Les SPD type 2 dans les Type 2 Location et Type 3 Location.
Cette répartition des SPD ne renseigne pas sur le pouvoir de décharge des appareils ou leur domaine d'utilisation dans un concept de protection contre la foudre, comme cela est connu de la normalisation CEI. Les types selon la norme UL se réfèrent uniquement au contrôle de la tenue aux courts-circuits prescrit par la norme UL 1449.
Classification | Description |
---|---|
SPD type 1 | Les SPD type 1 peuvent être installés derrière un transformateur, encore en amont du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation. |
SPD type 2 |
Les SPD type 2 doivent être installés en aval du fusible principal ou de l'interrupteur-sectionneur principal de l'installation. |
SPD type 3 |
Les SPD type 3 doivent respecter une distance (= longueur de câble) d'au moins 10 m par rapport à la protection contre les surintensités ou à l'interrupteur-sectionneur installés en amont. |
SPD type 4 | Les SPD type 4 sont des composants qui ne doivent pas être utilisés de manière autonome. Ils doivent toujours être intégrés dans un dispositif, par exemple une armoire électrique. Dans ce cas, la tenue aux courts-circuits de l'intégralité du dispositif doit être évaluée selon UL. Le Type Location du dispositif dépend du résultat du contrôle du SPD Type 4 concernant la tenue aux courts-circuits. |
Des produits de la gamme VAL-US sont disponibles pour les différents types de réseau et tensions. Ils répondent aux exigences de la norme NFPA 79 car ils sont, d'une part, certifiés « UL Listed ». D'autre part, ils peuvent être utilisés de manière universelle sans calculs complémentaires grâce à leur tenue aux courts-circuits (SCCR) de 200 kA (selon UL 1449 éd 4).
Le parafoudre basse tension approuvé selon UL 1449 comme type 1 Listed ne nécessite aucune protection contre les surintensités (1). Toutefois, le NEC prescrit que les câbles doivent être protégés contre la surintensité. Il peut donc s'avérer nécessaire de munir les câbles menant vers le SPD de dispositifs de protection contre les surintensités (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).
Conformément à la norme NFPA 79, l'OCPD n'est ni conçu ni défini par le fabricant de l'appareil utilisé mais par le concepteur de l'installation ; dans ce cas, par le constructeur de la machine. Ceci s'applique également aux SPD. La marche à suivre pour le dimensionnement de l'OCPD pour les parafoudres correspond à celle destinée aux autres appareils. Étant donné qu'un SPD ne comporte toutefois pas de courant de charge, les données indiquées par le fabricant du SPD pour le câble de raccordement peuvent être prises en compte. Elles comprennent aussi bien des sections minimales que maximales ainsi que le matériel du câble autorisé. Sur la base de ces données, il est alors possible de dimensionner le dispositif de protection contre les surintensités comme d'habitude à l'aide des tableaux correspondants dans le NEC.
"$pageName" sur