Effets des surtensions

Les surtensions qui se manifestent au sein d'un circuit endommagent la plupart du temps les installations et les appareils de manière conséquente. Pour les appareils en activité permanente, le risque à ce niveau est particulièrement élevé. Ces dommages peuvent entraîner des coûts très élevés.

Car les frais ne portent pas uniquement sur la nouvelle acquisition ou la réparation des appareils endommagés. La panne prolongée de l'installation, voire la perte du logiciel ou des données, représentent des coûts bien plus élevés.

Fréquence des dégâts

Fréquence des dégâts causés par des surtensions (source : GDV/2019)  

Fréquence des dégâts causés par des surtensions (source : GDV/2019)

Les statistiques recueillies par les assureurs traduisent chaque année des chiffres révélateurs au niveau de la fréquence des dégâts causés par des surtensions. L'exploitant d'installations électroniques obtient le plus souvent la réparation des dommages occasionnés sur le matériel de la part de son assurance. Les dommages logiciels et la défaillance de l'installation liée à de lourdes charges financières restent largement non assurés.

Les statistiques de 2019 recueillies par les assureurs allemands prouvent que rien que la part des dégâts causés par la foudre et les surtensions est considérable. Même si le nombre de dommages a légèrement baissé ces dernières années, environ 200 millions d'euros de prestations ont été versés par les assurances habitation et biens immobiliers. (Source : GDV)

Risque de danger

Dommages dun composant électronique dus aux surtensions  

Dommages d'un composant électronique dus aux surtensions

Chaque circuit fonctionne avec une tension spécifique. À cet égard, toute augmentation de la tension au-delà du seuil de tolérance maximum représente une surtension.

L'ampleur des dommages dépend en grande partie de la rigidité diélectrique des composants employés et de la quantité d'énergie que le circuit concerné est en mesure de dissiper.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11