Retour au sommaire

Architectures système

Lors de la mise en œuvre concrète d'une application de sécurité, outre le respect de toutes les exigences normatives, le choix du concept de sécurité approprié et de l'architecture système de la logique de commande et d'évaluation s'avère compliqué. Notre offre de produits, du relais de sécurité à la commande sûre avec raccordement du bus de terrain en passant par le module configurable, est la solution. Si la technologie utilisée est appropriée, l'application de sécurité peut être exécutée de manière simple, économique et en conformité avec les normes.

Dispositifs de coupure de sécurité

Représentation schématique des relais de sécurité électromécaniques  

Mise en œuvre facile et rapide de systèmes de sécurité simples

Les applications simples avec un nombre limité de fonctions de sécurité, comme un automate de traitement avec une porte de protection et un bouton d'arrêt d'urgence, doivent être réalisées avec des dispositifs de coupure de sécurité classiques. Les relais de sécurité électromécaniques permettent de mettre en œuvre facilement et rapidement des systèmes de sécurité simples satisfaisant à toutes les exigences normatives.

Caractéristiques types de cette architecture système :

  • Séparation classique entre les commandes de sécurité et fonctionnelles
  • Distinction entre le réseau et les périphériques d'E/S
Haut de la page

Modules de sécurité configurables

Représentation schématique des modules de sécurité configurables  

Fiables et polyvalents : les modules de sécurité configurables

À mesure que les installations grandissent, le nombre de fonctions de sécurité augmente, mais d'autres propriétés sont souvent également requises, comme la connexion et la déconnexion temporaires des modules individuels. Pour les applications de ce type, les modules de sécurité configurables sont la solution.

Caractéristiques types de cette architecture système :

  • Séparation classique entre les commandes de sécurité et fonctionnelles
  • Réseau commun pour les communications non sécurisées
  • Distinction entre les périphériques d'entrée/de sortie
Haut de la page

Solutions de sécurité pour réseaux

Représentation schématique des modules de sécurité décentralisés  

Fonctions de sécurité : liées via le réseau standard

Dans les installations étendues, les fonctions de sécurité sont souvent requises en plus grand nombre. Par ailleurs, les signaux standard comme les signaux sécurisés doivent être souvent acquis ou émis de manière décentralisée via des systèmes de bus.

L'objectif est de réduire significativement le câblage et d'augmenter la flexibilité. Les modules de sécurité configurables répartis de façon décentralisée sur le réseau conviennent jusqu'aux applications intermédiaires. Ils peuvent être utilisés sans commande de sécurité et sans système de bus sécurisé. Les signaux sécurisés s'échangent par le biais du réseau standard.

Caractéristiques types de cette architecture système :

  • Séparation classique entre les commandes de sécurité et fonctionnelles
  • Un réseau commun pour les communications standard et sécurisées
  • Modules d'entrée/de sortie avec logique de sécurité répartis sur le réseau
Haut de la page

Technique de commande sécurisée

Représentation schématique des commandes de sécurité programmables  

Utilisation de commandes de sécurité programmables

Dans le cas d'applications complexes, pour lesquelles le nombre de fonctions de sécurité ne peut plus être adapté en fonction des technologies décrites, les commandes de sécurité combinées à un système de bus sécurisé constituent le meilleur choix possible.

Deux approches distinctes sont possibles :

1) D'une part, des commandes de sécurité décentralisées, donc séparées de la commande standard, sont proposées avec un réseau privé sécurisé et installé séparément, ce qui constitue une solution coûteuse et longue.

2) La deuxième approche intègre la commande de sécurité dans la commande standard et utilise le réseau déjà existant pour communiquer avec les équipements bus sécurisés. Dans la pratique, cette procédure s'est avérée la pertinente sur le plan technique mais aussi économique.

Caractéristiques types de cette architecture système :

  • Différents degrés d'intégration possibles
  • Système de communication commun pour composants standard et de sécurité
Haut de la page

Modules d'entrée et de sortie sécurisés

Représentation schématique des modules d'entrée et de sortie sécurisés  

Utilisation de modules d'entrée et de sortie sécurisés

Dans les applications de taille intermédiaire à grande, les signaux sécurisés sont également acquis ou transférés via des systèmes de bus. Répartis dans ces réseaux, les modules d'entrée et de sortie sécurisés communiquent avec la commande de sécurité et sont adaptés à l'application par le biais d'un paramétrage flexible.

Caractéristiques types de cette architecture système :

  • Modules d'entrée et de sortie décentralisés sécurisés et standard associés à une commande de sécurité
  • Système de communication commun pour composants standard et de sécurité via un bus de terrain
Haut de la page

Conclusion

La délimitation des technologies de sécurité individuelles selon le nombre de fonctions de sécurité et la complexité des liaisons logiques démontre qu'il existe une solution simple et économique pour chaque application.

Haut de la page

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer