Retour au sommaire

‍PROFIsafe

PROFIsafe est un profil certifié pour Profibus et PROFINET. Avec un SIL 3 (Safety Integrity Level) ou une catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, PROFIsafe répond aux exigences de sécurité les plus strictes pour l'industrie des procédés et de la fabrication. La communication sécurisée comme la communication standard sont possibles via un seul et même câble.

Protocole PROFIsafe

Représentation schématique du protocole PROFIsafe  

Protocole PROFIsafe

Le système PROFIsafe est une extension du système Profibus et PROFINET. Avec ce système, des fonctions de sécurité librement programmables peuvent être exécutées et les données sécurisées d'entrée et de sortie requises pour cela peuvent être envoyées depuis et vers des appareils E/S sécurisés.

La commande sécurisée et les équipements INTERBUS sécurisés communiquent entre eux via le protocole PROFIsafe, qui est supérieur au protocole Profibus ou PROFINET standard et transmet les données d'entrées/de sortie sécurisées et les informations nécessaires à la sécurisation des données.

Principe du canal noir

Représentation schématique du principe du canal noir  

Principe du canal noir

Tout comme INTERBUS-Safety, PROFIsafe utilise le principe du canal noir pour la transmission de données sécurisées via un réseau standard.

Les données sécurisées, composées de simples données utiles liées à la sécurité et de la surcharge de protocole requise pour la protection, sont envoyées via Profibus ou PROFINET avec les données non pertinentes pour la sécurité.

L'hôte F de la commande sécurisée et le dispositif F du module E/S échangent ainsi des signaux sécurisés.

Les mécanismes de protection intégrés protègent contre les erreurs possibles suivantes :

  • Répétition des messages
  • Perte de messages
  • Insertion de messages
  • Séquence incorrecte de messages
  • Falsification des données
  • Retard de messages
  • Erreurs de mémoire répétitives dans les switches
  • Interversion des équipements bus

Temps de réponse

Représentation schématique des temps de réponse avec le système PROFIsafe  

Temps de réponse avec le système PROFIsafe

L'écart minimal entre le dispositif de protection et le danger dépend des facteurs suivants :

  • Temporisation du capteur
  • Durée de traitement du programme de sécurité dans la commande sécurisée, y compris les transmissions du réseau
  • Durées de traitement et de filtrage dans les modules d'entrée et de sortie
  • Temporisation ou durée de retard de l'actionneur

Les temporisations des capteurs et des actionneurs sont indépendantes du protocole Safety utilisé et doivent être prises en compte séparément.

Sur la base des procédés individuels libres et asynchrones, le temps de réponse est déterminé en tant que total des valeurs suivantes :

  • Durée du chien de garde du module d'entrée
  • Durée du chien de garde réglée pour le réseau du module d'entrée à la commande
  • Durée du chien de garde réglée pour la commande sécurisée
  • Durée du chien de garde réglée pour le réseau de la commande au module de sortie
  • Durée du chien de garde du module de sortie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer