Technologie des relais

Technologie des relais

Solutions innovatrices pour appareillages

Plus de sécurité et de disponibilité dans l'industrie.

Un apport d'innovations au niveau de la technique d'appareillages pour la mise sur le marché signifie : connaître les besoins, regrouper les savoir-faire de différents secteurs et pouvoir fabriquer soi-même de nouveaux produits.

Grâce à sa compétence technologique, son équipe de spécialistes et son expérience de plusieurs décennies, Phoenix Contact utilise la recherche fondamentale et conçoit des produits depuis la première idée jusqu'à la mise en série.

Un exemple d'innovation : le nouveau relais élémentaire mince avec contacts à guidage forcé

Le nouveau relais élémentaire 6 mm

Le nouveau relais élémentaire 6 mm

Jusqu'à présent, la taille du relais élémentaire a toujours été un facteur contraignant. Phoenix Contact a désormais conçu un relais élémentaire fin, à guidage forcé, capable de fournir toute la puissance nécessaire avec une largeur utile de seulement 6 mm , sans oublier la faible consommation d'énergie et la disponibilité maximale du système.

La miniaturisation des fonctions mécatroniques permet la modularisation des concepts de sécurité, comme pour l'industrie 4.0.

Le relais élémentaire, une pièce centrale des nouveaux appareillages

Évolution avec la nouvelle technologie des relais

Le relais de sécurité ultra-compact PSRmini

Le relais élémentaire miniature avec contacts à guidage forcé permet par exemple de concevoir un relais de sécurité compact avec une largeur utile de 6 mm seulement.

À partir d'un contact par appareil, vous pouvez mettre en place une solution de sécurité modulaire et particulièrement peu encombrante.

Avantages :

  • Montage peu encombrant, faibles coûts grâce au boîtier extrêmement mince de 6 ou 12 mm
  • Puissance de commutation jusqu'à 6 A
  • Fiabilité maximale par double contact de diagnostic
  • Montage modulaire : désormais à partir d'un seul contact par appareil
  • Montage de concepts décentralisés, même en atmosphère explosible

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11