Technologie de transfert thermique

Technologie de transfert thermique

Impression rapide et peu coûteuse

Technologie de transfert thermique compacte de Phoenix Contact.

Avantages

  • Fiabilité grâce à un procédé d'impression éprouvé et grande disponibilité
  • Facile à entretenir grâce à son fonctionnement exempt de maintenance
  • Qualité élevée : écriture claire, codes à barres, caractères à partir de 1,6 mm de hauteur
  • Appareils compacts et robustes

Principe d'impression

Principe de fonctionnement Impression par transfert thermique  

Principe de fonctionnement Impression par transfert thermique

Dans le cadre de l'impression par transfert thermique, un ruban à encre spécifique multi-couches est introduit entre la tête d'impression et le composant. Dans cette tête d'impression, un élément chauffant, commandé par ordinateur, est intégré pour chaque pixel. Ces éléments chauffants, appelés dots, sont disposés sur une ligne droite. Ils libèrent la couche de couleur et transfèrent ainsi ligne par ligne l'impression sur le composant à repérer.

Ce procédé est lui aussi rapide et flexible. Il nécessite cependant une qualité de surface adaptée pour que le ruban à encre puisse adhérer au composant sans créer d'interstices. Alors qu'il existe de nombreux systèmes pour les matériaux souples comme les étiquettes, il n'en existe que très peu pour les matériaux durs comme le polycarbonate.

Rubans colorés

Le ruban à encre est un composant essentiel pour l'impression par transfert thermique. Il est composé de plusieurs couches. La couche Backcoating est conçue de manière à réduire au minimum le frottement et la charge statique afin de protéger la tête d'impression. La couche Backcoating est recouverte d'un film PET qui porte la couche de couleur sensible à la chaleur.

Structure dun ruban à encre de transfert thermique

Structure d'un ruban à encre de transfert thermique

Il existe trois types différents de couches de couleur. Dans les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact, on utilise des bandes de résine qui comportent une couche de séparation supplémentaire entre la couleur et le film PET.

  • Conçus essentiellement pour les supports d'impression en papier
  • Sur une surface brute, ils créent une impression nette et bien lisible
  • Faible résistance à l'essuyage et aux rayures
  • Sont utilisés pour une énergie d'impression réduite
  • Conviennent pour les films et les surfaces plastiques
  • Impressions résistantes à l'essuyage et aux rayures avec une résistance élevée à la chaleur
  • Impression très durable et résistante aux solvants et aux substances chimiques
  • Température de fusion supérieure à celle des rubans en cire, nécessitent une puissance de chauffage des têtes d'impression supérieure et une vitesse d'impression plus basse
  • Transférés sur le matériau avec une énergie d'impression élevée
  • Réunissent les caractéristiques des rubans colorés en cire et en résine
  • Conviennent pour le papier et les plastiques
  • L'impression est résistante à l'essuyage et aux rayures et offre une bonne résistante à la chaleur
  • Résistance plus faible aux solvants et aux substances chimiques par rapport aux rubans en résine uniquement
  • Peuvent être utilisés dans une large gamme de vitesses d'impression et conviennent donc à une grande variété d'applications
  • Sont appliqués avec une énergie d'impression moyenne

Vers les produits

Vous souhaitez en savoir plus sur ces produits ? Cliquez sur le bouton suivant.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11