Matériel

Matériel

Haute qualité et robustesse

Le matériel adapté à chaque procédé d'impression.

Grâce au procédé d'impression numérique, vous pouvez repérer les matériels les plus divers. Les matériels au format carte préfabriqués en plastique, les étiquettes en plastique ou en métal ainsi que les matériels en gaine sont largement répandus.

Matériel de repérage de Phoenix Contact  

Matériel de repérage de Phoenix Contact

Les paramètres de processus lors du repérage doivent être définis en fonction des propriétés du matériel correspondant pour obtenir une impression optimale.

D'ailleurs, l'état de surface, en particulier, est un facteur déterminant. Celui-ci doit être adapté au procédé d'impression et au support d'impression.

Pour cette raison, différentes techniques d'amélioration de la surface sont appliquées pour pouvoir garantir des repérages sur des matériels divers dans la qualité souhaitée.

Vue d'ensemble

Étant donné que tous les secteurs de l'industrie sont exposés à une pression des coûts croissante, les entreprises sont à la recherche permanente de nouveaux potentiels d'économies. Cela vaut également pour le repérage : une identification claire et durable économise du temps et de l'argent.

Les avantages majeurs des repères métalliques résident dans leur résistance et leur durabilité. À l'inverse de la plupart des plastiques, les matériaux métalliques peuvent être utilisés dans les conditions d'environnement les plus difficiles. Ainsi, ces matériaux sont de plus en plus dédiés à une utilisation industrielle, sous la forme de plaques signalétiques dans la construction de machines, d'automates et d'installations.

Phoenix Contact propose un matériel de repérage en métal pour l'identification de conducteurs et de câbles, pour l'insertion dans des supports ainsi que des matériels dotés d'un film autocollant convenant également aux surfaces brutes.

Le polyamide présente d'excellentes propriétés électriques, mécaniques, chimiques et thermiques, même à des températures d'utilisation élevées. Grâce à la stabilisation par vieillissement thermique, il supporte des températures de pointe de courte durée jusqu'à +200 °C.

Le polyamide absorbe en moyenne 2,8 % de l'humidité ambiante. Il ne s'agit pas ici d'eau cristalline interstitielle, mais de groupes H2O à structure moléculaire chimiquement liés. Ceci le rend élastique et incassable même à des températures jusqu'à -60 °C.

  • Classe d'inflammabilité V2 à V0 (selon UL94)
  • Sans silicone et sans halogène
  • Plage de température : de -60 °C à +125 °C

Le polycarbonate présente une résistance mécanique et chimique élevée. Rigidité, stabilité dimensionnelle et bonne stabilité thermique constituent d'autres propriétés de ce matériau. Les matériels de repérage particulièrement lisses et stables au niveau dimensionnel sont fabriqués en polycarbonate.

  • Faible absorption de l'humidité
  • Sans silicone et sans halogène
  • Plage de température : de -40 °C à +125 °C

Le PVC présente une longue durée de vie. Il se caractérise notamment par son excellente résistance mécanique et par une résistance chimique élevée. L'oxygène et l'ozone n'attaquent pas le PVC. Ce matériau résiste aux solutions salines corrosives et à la plupart des acides.

  • Sans silicone
  • Plage de température : de -30 °C à +80 °C

Le polyester est un matériau résistant aux produits chimiques. Il peut être imprimé, déformé et estampé sans problème. Le polyester résiste aux rayonnements ultraviolets et absorbe peu l'humidité.

  • Sans silicone et sans halogène
  • Plage de température : de ‑40 °C à +150 °C (en fonction de la composition)

Le polyéthylène est un matériau thermoplastique présentant une résistance élevée aux acides, alcalins et autres solvants. Le polyéthylène absorbe peu l'humidité et présente une dureté et un allongement à la rupture élevés.

  • Sans silicone et sans halogène
  • Plage de température : -40 °C à +80 °C

Les polyoléfines sont des thermoplastiques partiellement cristallins qui peuvent être aisément travaillés comme profilés extrudés (gaines thermorétractables). Ils se caractérisent notamment par une bonne résistance chimique.

  • Sans silicone
  • Plage de température : -55 °C à +125 °C

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer