Types d'appareils et description

Pour que votre réseau communique efficacement, PROFINET fonctionne avec différents types d'appareils. Les classes de conformité garantissent une interaction homogène des composants.

Il s'agit ici la plupart du temps d'un système d'automatisme séquentiel comme un API ou une commande Motion. Le contrôleur E/S établit, lors de la mise en marche, une liaison avec les appareils E/S et enregistre les paramètres de démarrage pour les appareils correspondants. Ensuite, l'échange de données cyclique démarre. Le contrôleur E/S PROFINET reçoit toutes les informations de configuration via un outil de configuration. Cet outil lit les informations requises dans le fichier GSDML de l'appareil.

Les appareils de terrain sont désignés comme des appareils E/S PROFINET. Le périphérique E/S possède une adresse dans le réseau via un nom d'appareil clair, qui doit être enregistré de façon non volatile sur l'appareil. Lors de la phase de démarrage, chaque appareil reçoit également une adresse IP du contrôleur E/S. Ainsi, il est toujours accessible dans le réseau via TCP/IP. L'appareil peut être affecté à un ou plusieurs contrôleurs E/S. Avec les contrôleurs E/S, les données d'E/S sont échangées de façon cyclique à intervalle de 256 µs minimum à 512 ms maximum. Cela intervient de façon distincte pour chaque direction des données. Les périphériques E/S envoient, en cas de défaut, des alarmes de diagnostic au contrôleur E/S.

Un superviseur E/S PROFINET est un deuxième équipement bus dans le réseau. Il a accès, par exemple à des fins de diagnostic, à l'ensemble des données de processus et de paramétrage, parallèlement au contrôleur E/.S. Un superviseur E/S peut reprendre partiellement (lecture parallèle des entrées) ou entièrement (écriture des sorties) l'appareil.

  • Composants réseau Ethernet standard (y compris les composants sans fil)
  • Appareils et contrôleur PROFINET certifiés
  • Échange de données cyclique ou acyclique
  • Mécanismes de diagnostic de base
  • Appareils, contrôleur et composants réseau PROFINET certifiés
  • Détermination de la topologie et remplacement automatique d'appareils
  • Diagnostic étendu
  • Appareils et composants réseau certifiés avec prise en charge matérielle
  • Transmission de données hautement déterministe
  • Performance et synchronisme élevés

Description de l'appareil

Pour pouvoir intégrer des composants dans une solution d'automatisation, différentes informations relatives à l'appareil doivent être disponibles lors des étapes de conception.

Fichier GSD dans les réseaux PROFINET

Communiquer rapidement et clairement les paramètres de l'appareil – grâce au fichier GSD

Dans le système E/S PROFINET, la description d'appareil est importée dans le système d'ingénierie correspondant sous forme de fichier GSD (General Station Description), au format XML.

Ce fichier décrit les paramètres matériels, de communication et d'appareil définis dans le logiciel de configuration. Par ailleurs, il est transmis à la commande et, lors de l'établissement de la liaison, à l'appareil.

Dans le fichier GSD, outre la représentation de l'appareil et les propriétés de communication, tous les messages d'erreur des composants sont intégrés sous forme de texte.

Un outil de diagnostic E/S PROFINET n'a besoin que du nom du fabricant et de l'ID de l'appareil pour émettre un message d'erreur en texte clair.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11