Soudure CMS

Les composants montés en surface (CMS) sont directement soudés sur la face supérieure ou inférieure des circuits imprimés à l'aide de surfaces de contact pouvant être soudées. Dans la mesure où les composants ne doivent pas posséder de fils de connexion insérés dans des trous et soudés dans le circuit imprimé, le montage CMS permet un équipement dense des circuits imprimés, en utilisant ses deux faces.

Avantages

  • Une haute qualité de processus réplicable grâce à un haut degré d'automatisation
  • Haute densité des composants : circuits imprimés utilisables des deux côtés grâce au montage en surface
  • Haute efficacité de processus grâce au traitement des composants THR et SMD en une seule procédure

Bases

Blocs de jonction pour C.I. à monter en surface  

Blocs de jonction pour C.I. compatibles avec un soudage CMS sur vos pistes de connexion

Avant d'équiper les composants CMS, les plots métallisés du circuit imprimé sont dotés de pâte de soudage par sérigraphie, pochoir ou à l'aide d'une seringue.

Puis, les composants sont montés et l'ensemble est soudé. C'est le procédé de soudage par refusion qui s'est imposé pour la face supérieure d'un circuit imprimé. Les composants CMS sont à l'inverse souvent collés sur la face inférieure d'un circuit imprimé, puis soudés par brasure à la vague.

Par rapport aux composants traversants, les composants CMS se distinguent par une plus faible force d'insertion ; de ce fait, il n'est généralement pas nécessaire de soumettre les points de soudure à de fortes contraintes mécaniques. De nombreux composants CMS disposent d'une armature métallique sur les côtés afin de renforcer leur fixation sur le circuit imprimé.

L'ancrage à souder THR est utilisé pour les zones soumises à des résistances mécaniques similaires à celles des composants traversants. Les composants correspondants utilisent ainsi les avantages en matière de processus des deux technologies : CMS et THR. Phoenix Contact exploite cet avantage pour la mise au point de nouveaux développements.

Trouvez rapidement votre solution

En suivant le lien suivant, vous trouverez tous les raccordements pour C.I. pour le soudage CMS.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer