Domaines d'utilisation

Femme devant une voiture électrique avec un connecteur de charge HPC

La charge à haute puissance pour votre utilisation

La modularité de notre système HPC permet des possibilités d'utilisation flexibles pour développer votre infrastructure de charge rapide.

Notre système HPC est utilisé lorsque les conducteurs de véhicules électriques disposent de peu de temps. En particulier, les autoroutes et les nœuds routiers principaux seront équipés à l'avenir de leurs propres parcs de recharge HPC ainsi que les stations-services et les aires de repos, avec des stations de charge HPC. Les parkings semi-publics et commerciaux des grandes villes et des grandes agglomérations sont également équipés de stations de charge HPC.

Utilisation dans des stations de charge électriques et dans des parcs de recharge

Plusieurs stations de charge reliées à une station de recharge électrique avec un groupe de refroidissement central  

Plusieurs stations de charge reliées à une station de recharge électrique avec un groupe de refroidissement central

Ici, le groupe de refroidissement et l'automate sont placés le plus souvent de manière centralisée, par exemple dans un bâtiment à part.

C'est de là que sont alimentées en fluide frigorigène les stations de charge décentralisées, qui sont équipées uniquement de leurs propres échangeurs thermiques. Toutes les stations de charge utilisent ainsi un circuit de refroidissement commun.

Utilisation dans des stations de charge autonomes

Station de charge autonome avec son propre groupe de refroidissement  

Station de charge autonome avec son propre groupe de refroidissement

L'intégration d'un système HPC complet dans une station de charge individuelle est également possible.

Autrement dit, le groupe de refroidissement et l'automate sont intégrés dans la station de charge afin de former, avec un connecteur et un câble de charge, un circuit de refroidissement autonome.

Aller directement aux câbles de charge à haute puissance

Recevez toutes les données commerciales et les caractéristiques techniques, les dessins et les téléchargements de nos câbles de charge à haute puissance ainsi que les accessoires adaptés, et commandez-les directement en ligne.

Votre solution de charge à haute puissance sur mesure

Vous fabriquez des stations de charge rapides ou vous planifiez des stations de charge et vous êtes intéressé par notre technologie de charge à haute puissance ?

Nous vous accompagnerons avec plaisir et nous vous fournirons les composants sur mesure adaptés à votre utilisation pour votre solution de charge à haute puissance.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Plus rapide qu'escompté

Vous pensez que recharger une voiture électrique prend des heures ? C'est désormais révolu avec la technologie de charge à haute puissance.


Comment fonctionne la charge à haute puissance ?

Découvrez comment fonctionne la technologie dans le connecteur de charge à haute puissance.

Notre communauté pour l'électromobilité

Toujours recevoir les dernières informations sur l'électromobilité et sur les bornes de charge rapides

PxC sur LinkedIn
Suivez-nous sur LinkedIn

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer