Retour au sommaire

Liens et téléchargements

Configurateur de produit

Le configurateur de produit vous permet de trouver l'article correspondant à votre application.

Informations nécessaires :

  • Alimentation de l'application à planifier
  • Nombre de réseaux complets
  • Intensité nominale
  • Longueurs de câbles

Matrice de conception

La matrice de conception vous assiste dans la planification secondaire de votre alimentation électrique. Elle définit les longueurs de lignes maximales en fonction

  • du disjoncteur d'appareils
  • de la section du conducteur
  • de la classe de puissance de l'alimentation

Les longueurs de lignes indiquées correspondent à la distance (l) entre l'alimentation et la charge.

Paramètres marginaux du calcul :

  • Disjoncteur d'appareils CB TM1 x A SFB P
  • Déclenchement électromagnétique
  • au plus tard à 10 fois le courant de référence
  • Température ambiante : +20 °C

Les résistances internes des disjoncteurs de protection d'appareil sont prises en compte. En plus du courant de court-circuit, l'alimentation fournit la moitié de l'intensité nominale pour les circuits raccordés en parallèle.

Description Langue État
Matrice de conception des disjoncteurs d'appareils CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Aide à la planification
Français 18.06.2013
Matrice de conception des disjoncteurs d'appareils CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Aide à la planification
Anglais 18.06.2013

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer