Protection d'appareil

Disjoncteurs d'appareils

Répartition sélective du courant

Disjoncteurs d'appareils pour une protection fiable contre les courants de surcharge ou de court-circuit dommageables.

La protection d'appareil sélective avec courbe de déclenchement adaptée offre une sécurité maximale pour chaque charge. Ainsi, seules les zones présentant un courant de surcharge ou de court-circuit sont déconnectées. Vous trouverez dans les pages suivantes des informations concernant le fonctionnement des équipements de protection et les applications pour lesquelles les différentes variantes conviennent.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

CBM – Disjoncteur électronique multicanaux

Démarrage et signalisation


Courant maximum admissible – en quoi cela consiste-t-il ?

Comportement des disjoncteurs avec et sans courant maximum admissible actif

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer