Retour au sommaire

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques sont souvent utilisés dans le domaine de la communication et de l'automatisation. Ils sont en général utilisés en combinaison avec des blocs d'alimentation secteur de 24 V DC.

La limitation de courant active limite les risques de surcharge du bloc d'alimentation secteur quand un défaut survient dans un circuit raccordé. Ainsi, la tension de sortie du bloc d'alimentation secteur est maintenue, et tous les autres circuits peuvent continuer de fonctionner.

Application

Application pour disjoncteurs électroniques  

Application pour disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques conviennent parfaitement pour la protection des relais, des commandes en chaîne ouverte programmables, des moteurs, des capteurs, des actionneurs et des vannes.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer