Retour au sommaire

Principaux domaines d'utilisation

En général, les disjoncteurs d'appareils sont utilisés partout où les charges doivent être protégées contre la surcharge et les court-circuits de façon très précise, la priorité étant une déconnexion rapide et sûre.

En raison des performances spéciales requises, les disjoncteurs d'appareils se trouvent en amont des actionneurs dans les dispositifs de commande d'installation et de processus ainsi que dans le domaine de la gestion technique centralisée.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11