Retour au sommaire

Disjoncteurs thermiques

Les disjoncteurs thermiques sont insensibles aux forts courants de démarrage. Ils offrent une protection optimale contre la surcharge dans les systèmes de distribution du courant ainsi que pour la construction d'armoires électriques et d'installations, et protègent les circuits des batteries et panneaux.

Les disjoncteurs thermiques conviennent pour des tensions allant jusqu'à 250 V AC ou 65 V DC.

Application

Application pour disjoncteurs thermiques  

Application pour disjoncteurs thermiques

Les disjoncteurs thermiques conviennent particulièrement pour la protection des moteurs, des éclairages, des électrovannes, des transformateurs et des circuits de bord.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11