Les éléments de base sont disponibles avec bornes à vis et raccordement Push-in. Le raccordement des conducteurs avec la moderne technique Push-in est facile et permet de gagner du temps lors de l'installation.
Les conducteurs rigides ou équipés d'embouts sont introduits dans les conduits de descente sans outil. Le ressort des contacts s'ouvre automatiquement sous l'effet d'une légère pression, et le conducteur est alors poussé contres la barre conductrice. Les conducteurs de 0,12 mm² à 6 mm² peuvent ainsi être raccordés sans peine avec la technologie Push-in. L'élément de base est également disponible avec un raccordement vissé.
Le concept de pontage intégral facilite grandement le câblage des potentiels de même type dans les groupes de disjoncteurs. Les ponts enfichables permettent une répartition rapide et individuelle du potentiel lors de l'installation juxtaposée de plusieurs disjoncteurs d'appareils.
Avec un double pontage, l'alimentation peut atteindre 41 A. Les raccordements de signalisation à distance peuvent également être connectés avec des ponts enfichables.
Les panneaux de disjoncteurs d'appareils multicanaux sont notamment utilisés dans le domaine de la construction de machines série ou dans la technologie de commande et des procédés. Pour des applications inchangées récurrentes, les variantes préfabriquées à plusieurs canaux peuvent facilement être intégrées au concept de l'installation.
Grâce à la répartition centralisée du potentiel, le temps d'installation est considérablement réduit. Les panneaux peuvent être équipés de disjoncteurs thermomagnétiques de manière individuelle pour une utilisation polyvalente. Ils peuvent être raccordés à cinq bornes par circuit de protection maximum. Ainsi, ces panneaux associent les avantages techniques de la gamme de disjoncteurs d'appareils CB TM1... à une répartition du potentiel facile et compacte.
Vos avantages en détail :
Principales caractéristiques :
"$pageName" sur