Retour au sommaire

Panneaux disjoncteurs

Il est possible de raccorder aux panneaux disjoncteurs jusqu'à cinq charges par circuit de protection. Ils associent ainsi les avantages de la gamme de disjoncteurs d'appareils CB TM1... à une répartition du potentiel facile et compacte.

Sous forme de signalisation à distance intégrée, l'état de commutation du disjoncteur est surveillé et mis à disposition en deux groupes via les bornes de raccordement. Ces deux groupes sont connectés en série par un pont en ligne.

Application

Panneau disjoncteur avec disjoncteurs thermiques  

Panneau disjoncteur avec disjoncteurs thermiques

Panneau disjoncteur avec disjoncteurs thermiques en exemple de la version à quatre canaux.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11