Technologie

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST est synonyme de connecteurs blindés parfaitement sûrs. En savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie.

Concept de blindage sans câble

Procédé de fabrication avec pré-moulage et moulage du métal  

Procédé de fabrication avec pré-moulage et moulage du métal

Advanced Shielding Technology est synonyme de blindage parfaitement sûr. Même dans des conditions environnementales extrêmes telles que des sollicitations mécaniques très élevées ou la foudre, le raccordement de blindage à 360° protège la transmission de vos données, signaux et de la puissance.

Dans le procédé de fabrication automatisé innovant des connecteurs M8 et M12 précâblés avec l'Advanced Shielding Technology, le pré-moulage et le moulage du métal garantissent une amélioration de la puissance de blindage.

Le surmoulage préalable du corps de base arrivant en butée du câble avec du polyamide garantit une forte stabilité mécanique en cas d'applications avec charge axiale. De l'étain spécialement conçu pour les exigences électriques et mécaniques permet un raccordement de blindage à 360° sûr et fiable.

La connexion intégrale et sur une grande surface des nappes blindées et des connecteurs garantit en outre une protection CEM parfaitement sûre, une dissipation optimale de la chaleur et une robustesse en cas de surtensions et de pointes de courant.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer