Retour au sommaire

Intégration d'E/S sans fil au niveau de commande

Intégration dE/S sans fil au niveau de commande

Les blocs de fonction Radioline pour PC Worx, STEP 7 et TIA Portal permettent de lire les données de processus et les paramètres d'état et de diagnostic du système sans fil Radioline, directement avec un automate.

La communication sans fil moderne permet d'intégrer très facilement dans un automate Phoenix Contact ou Siemens les signaux E/S de capteurs et actionneurs répartis sur de grandes distances.

Avantages

  • Surveillance et commande des stations à distance sans câblage
  • Lecture simple des données de processus et des paramètres d'état et de diagnostic des stations stations sans fil
  • Flexibilité, simplicité d'installation et économies par rapport aux installations câblées
  • Temps de développement réduits
  • Blocs de fonction gratuits et sans licence

Application

Modules dextension Radioline  

Modules d'extension Radioline

Souvent, dans les structures d'installations étendues sur de grandes surfaces à l'extérieur, comme les structures communales, les eaux et eaux usées, la production d'énergie, de matières premières, la technologie des transports, dans les pôles Chimie ou autres installations de processus, les mesures et messages de fonctionnement des nombreuses stations externes doivent être communiqués à une centrale. Il s'agit, par exemple, des signaux de surveillance de niveau de remplissage ou la journalisation en continu des débits de  pompes et des flux.

La centrale présente alors les données de processus sous forme adéquate sur un écran ou les transmet au travers d'une interface logicielle standardisée à un système de niveau supérieur.  Cela semble simple, mais représente un travail de programmation logiciel immense.

Solution

Structures réseaux automatiques autogénératrices  

Utilisation dans des réseaux maillés divers

Les blocs de fonction vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctions rapidement et simplement ou de faire de vos appareils des éléments à part entière de votre système de régulation et de commande. Ceci vous permet de réduire les temps de développement.

La communication sans fil moderne permet d'intégrer très facilement dans un automate Phoenix Contact ou Siemens les signaux E/S de capteurs répartis sur de grandes distances. Dans la station de tête Radioline, le réseau sans fil est représenté par une seule et unique adresse Esclave Modbus et les informations sur les capteurs/actionneurs sont faciles à consulter et à écrire.

Intégration E/S en automates Phoenix Contact

Utilisation universelle pour automates Phoenix Contact  

Intégration E/S dans PC Worx

Composants requis :

  • Module de tête Radioline
  • Modules d'extension d'E/S Radioline
  • Automates Inline ou Axioline
  • Module de communication RS-485 Inline ou Axioline
  • PC Worx
  • Blocs de fonction PC Worx

Intégration E/S en automates Siemens

Utilisation universelle pour automates Siemens  

Intégration E/S facile en TIA Portal et STEP 7

Composants requis :

  • Module de tête Radioline
  • Modules d'extension d'E/S Radioline
  • Coupleur de bus Inline ou Axioline
  • Module de communication RS-485 Inline ou Axioline
  • Automates S7-3xx, S7-12xx, S7-15xx
  • TIA Portal ou STEP 7
  • Blocs de fonction STEP 7

Nomenclature

Modules supérieurs RadiolineTypeRéf.
Émetteur/récepteur radio 2400 MHz, portée jusqu'à 5 km (sans obstacle),  pour application en EuropeRAD-2400-IFS2901541
Émetteur/récepteur radio 2400 MHz, portée jusqu'à 5 km (sans obstacle),  pour application au JaponRAD-2400-IFS-JP2702863
Émetteur/récepteur radio 868 MHz, portée jusqu'à 20 km (sans obstacle),  pour application en EuropeRAD-868-IFS2904909
Émetteur/récepteur radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (sans obstacle),  pour application aux États-UnisRAD-900-IFS2901540
Émetteur/récepteur radio 900 MHz, portée jusqu'à 32 km (sans obstacle),  pour application en AustralieRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplexeur multipoints RS-485, portée jusqu'à 1,2 km par lignes bifilairesRAD-RS485-IFS2702184
Modules d'extension E/S RadiolineTypeRéf.
2 entrées/sorties TOR et 1 entrée/sortie analogiqueRAD-DAIO6-IFS2901533
4 entrées TOR (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 sorties de relais TOR (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 entrées TOR (0 ... 30,5 V DC), 2 entrées d'impulsion jusqu'à 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 sorties transistor TOR (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 entrées de courant analogiques (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 sorties de tension/courant analogiques (0/4 mA ... 20 mA, 0 ... 10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 entrées Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Coupleurs de bus et automates AxiolineTypeRéf.
Automate Axioline pour l'intégration directe E/S Radioline dans ModbusAXC 10502700988
Axioline F, coupleur de bus vers intégration E/S Radioline dans PROFINETAXL F BK PN2701815
Axioline F, coupleur de bus vers intégration E/S Radioline dans PROFIBUS DPAXL F BK PB2688530
Axioline F, Module de communication pour la transmission de données en série avec module de tête RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666
AccessoiresTypeRéf.
Câble USB pour diagnostic et configuration des modules de tête RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
Blocs de fonction 
PC WorxPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
TIA Portal / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer