Retour au sommaire

Switches non administrables SFNT

Deux switches SFNT non administrables sur le profilé chapeau

Pour les applications exigeantes vis-à-vis des switches non administrables (par exemple dans l'industrie des processus ou le domaine maritime), la gamme SFNT propose des extensions spéciales. Les switches résistent particulièrement aux conditions d'environnement extrêmes. Ces switches se démarquent notamment par leurs homologations nécessaires et spécifiques au secteur exigées par de nombreux exploitants.

Optimisés pour être utilisés dans le secteur des processus

Pipelines dune raffinerie  

Les switches non administrables SFNT peuvent être utilisés dans des installations de processus.

Les switches non administrables de la gamme SFNT sont optimisés pour être utilisés dans l'industrie des processus. Grâce à la plage de températures étendue allant de -40 °c à +75 °C et aux homologations spécifiques au secteur ATEX, IECEx et UL de classe 1/division 2, ils sont particulièrement adaptés aux conditions d'environnement extrêmes de ce secteur.

Vernis de protection pour les conditions particulièrement extrêmes.

La gamme de switches non administrables SFNT contient des variantes spéciales offrant une résistance spéciale aux influences externes, telles qu'à l'humidité élevée, à la poussière ou aux produits chimiques. Dans le cas de ces variantes dotées de la mention supplémentaire « C » (désignant Revêtement conforme/Conformal Coating), les circuits imprimés sont recouverts d'un vernis de protection une fois connectés afin de protéger les composants électroniques. Cela permet de réduire au maximum les risques liés aux dégâts et pannes provoqués par les conditions d'environnement.

Diagnostic simple d'erreurs

LED dalarme sur le switch  

Les switches non administrables SFNT affichent les erreurs via une LED présente sur l'appareil.

Le diagnostic des défauts est uniquement possible avec les switches administrables. Toutefois, les switches non administrables de la gamme SFNT prennent en charge les mécanismes de base de détection des erreurs. A l'aide d'un contact de signalisation, les problèmes d'alimentation et les ruptures de lien sur les différents ports sont par exemple transmis à un automate. La configuration des ports à surveiller se fait simplement via le sélecteur de codage (DIP) situé sur l'appareil.

Présentation du FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Vitesse de transmission

10/100 Mbits/s

Alimentation en tension

9 ... 32 V DC, redondant

12 ... 48 V DC, redondant

Plage de température

-40 °C ... +75 °C

Indice de protectionIP20
ParticularitésQoS, contact de signalisation, vernis de protection*
Homologations

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Sur les modèles sélectionnés

Aller à liste des switches non administrables SFNT.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer