Retour au sommaire

Switches non administrables SFNB

Deux switches non administrables de la gamme SFNB

Les switches non administrables de le gamme SNFB constituent l'entrée de gamme de notre catalogue d'Ethernet Switches. Ils conviennent particulièrement aux applications d'automatisation basiques et peu exigeantes en matière de plage de température, de débit de données ou de fonctions.

Déballer, raccorder, terminé

LED détat du FL SWITCH SFNB  

Le FL SWITCH SFNB donne des informations sur l'état de connexion via les LED d'état

Les switches de la gamme SFNB sont entièrement Plug and Play et ne doivent pas être configurés. Chaque utilisateur peut ainsi l'utiliser et l'installer en toute simplicité. Les LED d'état présents sur les ports donnent des informations basiques sur les états de connexion. Cela permet de diagnostiquer rapidement une connexion interrompue, par exemple causée par un câble défectueux.

Raccordement de terminaux éloignés

Différents câbles de fibre optique  

Switches non administrables avec raccord en fibre optique pour couvrir des distances élevées

Certaines variantes du switch SFNB disposent d'un raccord en fibre de verre intégré. Ainsi, selon le modèle sélectionné, il est possible de créer des connexions en fibre optique en monomode ou multimode d'une longueur de 25 km maximum. Cela permet de coupler un terminal éloigné au réseau via la fibre de verre. Le switch peut également être utilisé comme équipement réseau décentralisé. Les quatre ports de cuivre restants permettent de connecter plusieurs terminaux au réseau éloigné.

Détection automatique de la vitesse de transmission

Grâce à l'autonégociation, les switches SFNB reconnaissent la vitesse de transmission et le procédé de duplex nécessaires pour effectuer la communication avec l'équipement réseau connecté. L'utilisateur ne doit pas procéder à une configuration manuelle.

Présentation du FL SWITCH SFNB

 FL SWITCH SFNB
Vitesse de transmission

10/100 Mbits/s

Alimentation en tension

24 V DC

Plage de température

-10°C … 60°C

Indice de protection

IP20

Particularités

aucune

Homologations

CE, UL

Aller à la liste des switches non administrables SFNB.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer