Retour au sommaire

Switches non administrables SF et SFN

Les switches non administrables SF et SFN pour applications standard

Les switches non administrables des gammes SF et SFN sont adaptés à toutes les applications nécessitant des fonctions standard, telles que la hiérarchisation des packs de données. Les switches se démarquent par leur haute flexibilité concernant le type, les vitesses de transmission et les types de raccord. Les switches SF et SFN garantissent une communication fiable pour votre réseau, qu'ils possèdent cinq ou 16 ports, qu'ils soient plats ou compacts, ou que vous nécessitiez de transmettre un faible ou grand nombre de données.

Le type adéquat pour chaque application

Switches non administrables de type compact et plat  

Les switches non administrables SF sont plates, tandis que celles de la gamme SFN sont plutôt compactes

Les switches administrables des gammes SF et SFN sont disponibles sous différents types pour différentes applications. Grâce à leur profondeur de seulement 30 mm, les switches de la gamme SF peuvent être intégrés dans des armoires électriques très plates. Les variantes de la gamme SFN conviennent plutôt aux applications nécessitant une certaine compacité. Grâce aux dimensions optimisées du boîtier pour les variantes avec cinq, huit ou 16 ports, vous trouverez toujours la solution compacte dont vous avez besoin.

Débit de données élevé

Pour les applications exigeantes en matière de débit de données, la gamme des switches SFN comprend des variantes Gigabit. Ainsi, la communication Gigabit peut se faire jusqu'à sur huit ports. Si des lignes de transmission particulièrement longues sont déployées, les switches SFN Gigabit permettent de raccorder jusqu'à deux liaisons en fibre en multimode ou monomode.

Utilisation dans les réseaux PROFINET simples

Logo PROFINET  

Les variantes PN des switches non administrables SFN sont adaptées à une utilisation dans les réseaux PROFINET

Des variantes SFN-PN spéciales existent pour une utilisation dans les réseaux PROFINET. Outre la hiérarchisation des packs de données via la fonction Quality of Service prise en charge par toutes les variantes SFN, la fonction de filtrage PTCP est également intégrée dans les variantes PN. Cela permet de garantir que les pack de données PROFINET à haute priorité sont traités en premier et que les propriétés de fonctionnement en temps réel du réseau PROFINET sont conservées.

Verrouillage de port mécanique

Switch non administrable avec ports verrouillés mécaniquement  

Grâce aux dispositifs de verrouillage de port mécaniques, vous évitez que le câble ne soit retiré du switch par inadvertance ou de manière non autorisée

Les switches de la gamme SFN permettent de verrouiller les ports de manière individuelle. Les cadres de sécurité FL PLUG GUARD se glissent simplement dans les logements prévus des ports du switch. Ils permettent de verrouiller le câble ou de bloquer le port correspondant à l'aide d'un couvercle en plastique.

Présentation du FL SWITCH SF et SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Vitesse de transmission

10/100 Mbits/s

10/100 Mbits/s

10/100/1000 MBit/s (variantes SFN GT)

Alimentation en tension

24 V DC

24 V DC

Plage de température

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

Indice de protectionIP20IP20
Particularitésaucune

QoS

Filtre PTCP pour PROFINET (uniquement variantes PN)

Homologations

CE, UL

CE, UL

Aller à la liste des switches non administrables SFN et SFN.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer