L'outil universel vous permet d'associer différentes fonctions, et d'avoir toujours l'outil adapté à toutes les utilisations possibles.
Utilisez dès maintenant l'un de ces outils innovants aux fonctions multiples : il vous permettra d'effectuer des travaux dans l'armoire électrique, pour des applications standard et spéciales dans le secteur de l'industrie.
Pour chaque contact à sertir, vous trouverez l'outil de montage et de démontage adapté. Les outils de montage ou de démontage des contacts HEAVYCONNEC sont convaincants, grâce à leurs nombreuses possibilités d'utilisation et à leur longue durée de vie.
En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, il faut enlever un contact déjà verrouillé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage.
Vous pouvez utiliser des outils de montage pour les petites sections de conducteurs. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.
Il est possible de déplacer le revêtement antichoc de la poignée. Le revêtement antichoc protège efficacement le modèle d'enfichage des outils, lors du transport ou du stockage.
Choisissez les pinces universelles, isolées VDE de Phoenix Contact pour les utilisations les plus diverses. Profitez de leurs fonctions multiples.
Pinces universelles
Pinces droites
Pinces plates, à becs ronds et multiprise
Regrouper et fixer des câbles et des conducteurs : avec les pinces pour serre-câble UNIFOX de Phoenix Contact, vous manipulez rapidement et facilement les attache-câbles en plastique ou métalliques.
De plus :
"$pageName" sur