Boîtiers pour profilés extrudés UM-ALU

Boîtiers pour profilés extrudés UM-ALU

Idéal dans les environnements exigeants

Utilisation fiable dans des conditions difficiles, grâce au profilé robuste du boîtier en aluminium.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers pour profilés extrudés UM-ALU

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de boîtier UM-ALU entièrement fabriqué en aluminium, offre un niveau élevé de compatibilité électromagnétique (CEM) et assure une flexibilité totale lors de l'équipement. Les boîtiers conviennent ainsi parfaitement aux environnements industriels, avec un potentiel élevé de perturbations électromagnétiques.

Avantages :

  • Aluminium résistant à la chaleur, pour une protection optimale des composants électroniques sensibles
  • Protection CEM élevée
  • Différentes tailles de profilés et différents capots pour des composants électroniques adaptés à vos applications
  • Montage de circuits imprimés sur maximum sept niveaux, pour des solutions électroniques flexibles

Protection CEM et résistance à la chaleur

Protection CEM  

Protection CEM et résistance à la chaleur

Les profilés extrudés en aluminium sont disponibles dans différentes longueurs. Longueurs spéciales disponibles sur demande.

  • Entièrement en aluminium
  • Thermorésistant
  • Protection CEM optimale de votre système électronique

Différents capots

Capots  

Différents capots pour une protection optimale contre les contacts accidentels

Les différents capots garantissent une protection optimale contre les contacts accidentels, et une grande flexibilité lors de la conception de votre système électronique.

Niveaux de montage flexibles

Niveaux de montage flexibles  

Plusieurs niveaux de montage des circuits imprimés

Les niveaux de montage flexibles permettent une conception d'appareils adaptée à l'application. Vous pouvez ainsi placer un grand nombre de composants électroniques dans le boîtier.

À propos des boîtiers pour profilés extrudés de Phoenix Contact

Les boîtiers pour profilés extrudés se caractérisent principalement par un montage rapide, ainsi que par un emplacement et une longueur flexibles du circuit imprimé. En choisissant librement la connectique pour C.I., vous pouvez élaborer vos appareils selon vos besoins. Le principe d'un format ouvert est idéal pour des circuits imprimés avec de grands éléments. Votre système électronique est protégé par des capots en option. Bénéficiez d'une longueur de boîtier adaptée, de la possibilité d'intégrer facilement un grand système électronique, grâce au format ouvert, ainsi que d'un montage à la fois facile et sans outil, grâce au système Snap-Mount. En outre, le capot positionnable au choix vous offre une certaine flexibilité de conception.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements