Intégrez de manière fiable et sûre des parties d'installation même sur de grandes distances dans votre réseau Ethernet – avec Trusted Wireless Ethernet.
Transmission à distance sûre même dans des environnements fortement perturbés avec Trusted Wireless Ethernet de Phoenix Contact. Cette technologie a été spécialement conçue pour des conditions difficiles et offre de nombreuses propriétés pour garantir vos communications Ethernet. Trusted Wireless Ethernet est une technologie fiable et puissante, qui vous permet de convertir vos applications SCADA par radio.
Adaptez votre transmission radio à vos besoins et optimisez ainsi votre communication. Quelle que soit la taille de vos paquets de données, vous pouvez l'adapter individuellement.
Par exemple, si vous utilisez des protocoles avec un dimensionnement important ou de nombreuses données utiles, vous pouvez augmenter la taille des paquets. Au contraire, si vous transmettez des données d'E/S avec peu de bits, vous pouvez la réduire.
De plus, vous sélectionnez le débit de l'interface avec 125, 250 ou 500 kbit/s. Plus le débit est réduit, plus la portée est importante et le système tolérant aux perturbations.
"$pageName" sur