Les relais temporisés ETD offrent une vaste plage de temps – de quelques millisecondes à plusieurs jours. Une fois intégré, vous pouvez lire toutes les informations importantes facilement.
Les durées et les fonctions sont réglées rapidement :
Les relais temporisés ETD multifonction sont utilisables de façon universelle dans vos applications, grâce à une vaste plage d'alimentation pour des tensions de 24 à 240 V.
Avec les relais temporisés extra-plats de pas 6,2 mm, vous économisez jusqu'à 70 % d'espace par rapport aux relais temporisés traditionnels.
L'utilisation de ponts enfichables de la gamme d'accessoires PLC réduit considérablement le temps de câblage.
Connectez les relais temporisés extra-plats au relais PLC dans un même boîtier et installez rapidement et simplement l'appareil à l'aide de ponts enfichables et d'un câblage système.
"$pageName" sur