Adaptateurs d'essai pour systèmes de charge enfichables

Adaptateurs dessai pour systèmes de charge enfichables

Equipement d'essai pratique

Testez votre infrastructure de charge avec nos adaptateurs d'essai.

Retour Systèmes de charge enfichables

Catégories

Rechercher dans Adaptateurs d'essai pour systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Parallèlement aux connecteurs de charge de véhicule AC et DC, Phoenix Contact propose des adaptateurs d'essai, conformes aux normes en vigueur, qui sont adaptés aux entrées des véhicules de toutes formes. Ces adaptateurs d'essai vous permettent de réaliser des contrôles dans le cadre du développement de votre station de charge dans des conditions de laboratoire et de simuler ainsi des situations réelles. Les adaptateurs d'essai peuvent également être utilisés pour d'autres analyses de votre infrastructure.
Si vous recherchez des entrées de véhicule à monter sur un véhicule électrique, vous trouverez dans INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES un lien qui vous guidera vers Phoenix Contact E-Mobility GmbH.

Avantages

  • Réalisation de tests de la station de charge avec simulations du processus de charge et processus de verrouillage dans des conditions proches des conditions réelles
  • Adaptateurs d'essai pour connecteurs de charge de véhicule Phoenix Contact au design compact et uniforme
  • Verrouillage intégré pendant la charge avec détection du verrouillage
  • Déverrouillage d'urgence manuel de l'actionneur de verrouillage
  • Production selon ISO TS 16949

Adaptateurs d'essai - connecteur de charge pour véhicule

Adaptateurs dessai - connecteur de charge pour véhicule  

Adaptateurs d'essai - connecteur de charge pour véhicule

Parallèlement aux connecteurs de charge de véhicule AC et DC, Phoenix Contact propose des adaptateurs d'essai, conformes aux normes en vigueur, qui sont adaptés aux entrées des véhicules de toutes formes. Ces adaptateurs d'essai vous permettent de réaliser des contrôles dans le cadre du développement de votre station de charge dans des conditions de laboratoire et de simuler ainsi des situations réelles. Les adaptateurs d'essai peuvent également être utilisés pour d'autres analyses de votre infrastructure.
Si vous recherchez des entrées de véhicule à monter sur un véhicule électrique, vous trouverez dans INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES un lien qui vous guidera vers Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Afin de répondre à vos exigences de laboratoire, les variantes de puissance suivantes vous sont proposées pour les normes de charge CCS de type 1 et CCS de type 2 :

125 A / 850 V DC (métrique)
200 A / 850 V DC (métrique)

Combinaison avec :

20 A / 250 V AC (métrique)
20 A / 480 V AC (métrique)
32 A / 250 V AC (métrique)
32 A / 480 V AC (métrique)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer