Système de précâblage spécifique à l'automate

Système de précâblage spécifique à lautomate

Câblage rapide, fiable et sans erreur

Le système de précâblage VARIOFACE relie le terrain à l'automate : une opération facile et sans possibilité d'erreur.

Retour Système de précâblage pour automates

Catégories

  • Liste de produits : câbles
    Câbles préconfectionnés pour commandes

    Câble préconfectionné pour le raccordement de la commande aux modules d'interface, disponibles dans différentes longueurs. Câble préconfectionné pour le raccordement de la commande aux modules d'interface, disponibles dans différentes longueurs.

  • Liste de produits : modules
    Modules d'interface pour commandes

    Les modules s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs frontaux correspondants et sont reliés par des câbles préconfectionnés.

Rechercher dans Système de précâblage spécifique à l'automate

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de précâblage VARIOFACE est un concept de câblage développé spécialement pour le couplage de différents appareils d'automatisation à des modules E/S. Des composants enfichables sont utilisés ici, au lieu du câblage individuel traditionnel, fastidieux et source d'erreurs. Vous bénéficiez ainsi d'un câblage rapide, clair et sans erreur.

Avantages

  • Extrêmement polyvalent : choix de fonctions différentes, telles que relais, relais à semi-conducteurs ou liaison directe
  • Configuration personnalisée, grâce aux modules d'interface avec technique de câblage de 1, 2 ou 3 conducteurs
  • Flexible : connexion avec technique de raccordement vissé, à ressort de tension ou Push-in
  • Câblage rapide, complet et sans erreur, grâce aux câbles préconnectorisés
  • Étude facile, avec le tableau des correspondances ou avec le sélecteur en ligne
  • Le système de précâblage fait partie du système COMPLETE line

Présentation du système

Composants du système  

Système de précâblage VARIOFACE avec composants enfichables

Le système de précâblage VARIOFACE comprend les éléments suivants :

1) Adaptateur frontal

Il trie les signaux, de sorte que le câblage monobrin fastidieux est inutile. Celui-ci est simplement enfiché dans la carte E/S de l'automate. Des solutions pour les marques d'automates suivantes sont disponibles : ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Câble système

Un câble préconnectorisé se charge de transférer les signaux depuis l'automate jusqu'au module. Il existe dans différentes versions (longueur, nombre de pôles et blindage).

3) Module

Le module transmet les signaux de commande et de terrain. Bénéficiez là encore de la diversité de la gamme de ces produits. Les modules sont disponibles avec différentes techniques de raccordement, largeurs et sont munis de différentes fonctions.

Câblage classique à fil unique par rapport au système de précâblage

Câblage à fil unique  

Câblage classique à fil unique

Câblage classique à fil unique

Le câblage à fil unique des périphériques est très fastidieux et source d'erreurs.

Caractéristiques :

  • Fastidieux, parce que de nombreuses étapes de travail sont nécessaires, telles que le découpage, le dénudage, le repérage, le sertissage et la pose des fils
  • Chaque raccordement de fil individuel devient une source d'erreurs possible
  • Les faisceaux de câbles manquent de clarté
  • Localisation difficile des erreurs
  • Flexibilité maximale avec les fils uniques
Système de précâblage  

Système de précâblage VARIOFACE

Système de précâblage VARIOFACE

Le système de précâblage est un concept de précâblage harmonisé, comprenant un adaptateur frontal, un câble système et un module.

Caractéristiques :

  • Des composants enfichables permettent un raccordement rapide et sans risque d'erreurs
  • 90 % de temps économisé par rapport au câblage classique à fil unique

Système de précâblage spécifique à l'automate, pour le câblage de signaux et de puissance

VIP - Câbles dalimentation  

VIP-Power Cabling avec raccordement sur le terrain avec toute la gamme des blocs de jonction

Grâce aux adaptateurs frontaux universels VIP-Power Cabling, vous pouvez coupler tous les types de signaux aux modules de l'automate SIMATIC S7-300, avec le système Plug & Play. Les versions d'adaptateurs à connecteurs COMBI ou à extrémité libre sont parfaitement adaptées au câblage de signaux et de puissance. Mettez en œuvre de manière sûre et flexible des applications soumises à différentes exigences de commutation. Le raccordement sur le terrain sur la série de blocs de jonction CLIPLINE complete vous permet de bénéficier en outre de l'ensemble des fonctions du bloc de jonction.

Système de précâblage spécifique à l'automate avec adaptateur PLC-V8

PLC-INTERFACE avec adaptateur de précâblage  

Système de relais modulaire à connexion système

Le nouvel adaptateur de système de précâblage vous permet de raccorder rapidement et sans erreur les modules à relais RIFLINE complete au niveau de l'automate. La solution réunit les caractéristiques des produits PLC-INTERFACE et du système de précâblage VARIOFACE. La structure modulaire des blocs d'entrée et de sortie permet un assemblage propre à chaque canal, en fonction de l'exigence de commutation.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage préconfiguré pour commandes