Retour au sommaire

Parafoudre de type 1 : pour les environnements industriels exigeants

Vous cherchez un parafoudre particulièrement robuste de type 1 pour vos applications industrielles ? La gamme POWERTRAB de Phoenix Contact permet de répondre à ces exigences élevées.

Solution de protection parafoudre

POWERTRAB de Phoenix Contact est un parafoudre de type 1 ultra-performant.

  • Grâce à sa tension de référence de 800 V CA, POWERTRAB peut être installé sans difficultés dans des réseaux IT de 690 V.
  • Il résiste à des pointes de tension temporaires allant jusqu'à 1960 V CA pendant plusieurs centaines de millisecondes.
    Le pouvoir de décharge s'élève à 35 kA par canal.
  • La construction robuste des boîtiers, les valeurs de chocs de 25 g et les valeurs de vibration de 5 g rendent le parafoudre adapté à une utilisation dans des domaines exigeants.
  • POWERTRAB est conçu comme une construction encastrée et ne produit donc aucune émission.
  • Une surveillance des fonctions à plusieurs niveaux indique le statut, aussi bien de façon visuelle sur place que via des contacts de signalisation à distance.
  • Les dommages sont anticipés, détectés et signalés.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer