Retour au sommaire

Deux parafoudres, un appareil  : protection antisurtension/parafoudre combinée

FLASHTRAB SEC T1+T2 combine un parafoudre de type 1 et une protection antisurtension de type 2 dans un seul appareil.

La meilleure combinaison possible

Protection antisurtension FLASHTRAB SEC T1+T2 de Phoenix Contact  

Protection antisurtension combinée : FLASHTRAB SEC T1+T2

Afin d'assurer l'alimentation en énergie, FLASHTRAB SEC T1+T2 réunit des parafoudres de type 1, enfichables directement et exempts de courant de fuite, et des appareils de protection antisurtension de type 2, complets et performants.

Le résultat de cette combinaison est un équipement de protection parfaitement coordonné, pouvant être facilement planifié et installé.

Ainsi, cet équipement de protection est idéal pour les environnements à commutations fréquentes. Le parafoudre de type 1 maîtrise en toute sécurité les énergies élevées des courants de foudre. La protection antisurtension de type 2 limite de manière fiable et dynamique les surtensions.

L'équipement de protection peut être utilisé, sans mise en place d'un fusible en amont, jusqu'à une intensité nominale du fusible principal de 315 A.

Une tension de référence élevée permet une utilisation universelle

Diagramme domaine d'application FLT-SEC T1+T2  

Domaine d'application de FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 satisfait aux plus hautes exigences de la classe de protection parafoudre, conformément à la norme internationale CEI 62305-1.

Le résultat : vos appareils sont protégés en toute sécurité contre les éclairs jusqu'à 200 000 A.

Vous pouvez installer les parafoudres dans le monde entier grâce à sa tension de référence élevée de 350 V CA, même en cas d'alimentation instable présentant de fortes fluctuations de la tension secteur.

Le niveau de protection des parafoudres combinés reste toujours inférieur à 1,5 kV.

 

Légende :

UC= Tension permanente la plus haute
UTOV= Exigence TOV selon CEI 61643-1
UN= Tension nominale

Connecter et déconnecter

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2 : parafoudre à enficher de Phoenix Contact  

Parafoudres à enficher en continu

Avantage majeur de FLASHTRAB SEC T1+T2 : tous les parafoudres peuvent être enfichés de manière universelle, y compris l'éclateur N-PE.

  • Il vous suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation : plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.
  • En cas de surcharges imprévues des différentes fiches de protection, par exemple à cause de coups de foudre chargés en énergie, vous pouvez échanger les connecteurs concernés de façon rapide et à peu de frais.
  • Grâce au CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension.

Câblage et repérage

FLASHTRAB SEC T1+T2 : parafoudre pivotant de Phoenix Contact  

Parafoudre pivotant à 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 est conçu de manière symétrique. Ses éléments de base et ses connecteurs peuvent être pivotés à 180°.

Cela implique :

  • L'installation est particulièrement simple.
  • Les raccords sont toujours sur le bon côté, peu importe si les lignes d'alimentation sont insérées par le haut ou par le bas.
  • Les longueurs de lignes sont réduites au minimum.
  • La large surface de repérage est lisible à tout moment.

Les doubles bornes sur chaque canal permettent un câblage simple en forme de V.

Surveillance conviviale

Signalisation sécurisée avec FLASHTRAB SEC T1+T2 de Phoenix Contact  

Signalisation directe sur le connecteur

L'état de service de tous les chemins de protection de FLASHTRAB SEC T1+T2 est surveillé.

En cas de défaut, les connecteurs L-N sont thermiquement séparés. La signalisation facilement reconnaissable est effectuée directement au niveau du module, sans aucune consommation d’énergie.

Dans le même temps la surveillance agit de plus sur un contact inverseur exempt de potentiel. Cela permet de procéder à une signalisation à distance conviviale.

Cela signifie pour vous que vous pouvez afficher l'état du parafoudre partout où cela vous convient le mieux.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer