Retour au sommaire

Connecteur intermédiaire pour la prise électrique

Vous souhaitez protéger un appareil sensible ? Vous avez donc besoin d'une protection d'appareil de type 3 comme dernier niveau de protection. Condition essentielle : une protection antisurtension doit déjà être installée dans la distribution secondaire.

Équipement ultérieur dans les installations existantes

Connecteur intermédiaire avec protection d'appareil type 3 intégrée  

Seconde monte facile avec les connecteurs intermédiaires MAINTRAB

Une protection d'appareil de type 3 limite les valeurs de surtension s'appliquant également de façon sécurisée aux équipements terminaux sensibles.

Le montage est très simple : enfichez tout simplement le connecteur intermédiaire MAINTRAB dans la prise électrique et ensuite la fiche électrique de l'appareil à protéger de manière optimale.

MAINTRAB avec protection d'interfaces fait d'une pierre deux coups :
un seul connecteur intermédiaire protège simultanément l'alimentation électrique et une autre interface contre les surtensions.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer