Retour au sommaire

Parafoudres de type 1 avec fusible en amont intégré

Gain de place et de temps pour l'installation

Schéma éclaté du FLT-SEC-HYBRID  

Structure du FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID combine l'éclateur performant et exempt de courant de suivi de secteur avec technologie Energy Control Technology et fusible en amont de parafoudre résistant aux courants de choc intégrés dans un connecteur. Le résultat : un parafoudre de type 1, qui peut être utilisé dans des installations présentant une tension nominale du fusible principal supérieure à 315 A sans fusible en amont supplémentaire.

L'avantage est évident : vous gagnez de l'espace dans l'armoire électrique, du temps pour l'installation et des frais étant donné que le raccordement d'un fusible en amont n'est pas nécessaire.

Connecter et déconnecter

FLASHTRAB-SEC-HYBRID retiré - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID avec encliquetage Push/Pull

Le nouvel encliquetage Push/Pull du FLASHTRAB-SEC-HYBRID permet également une connexion et déconnexion simple comme un jeu d'enfant, même avec un connecteur de cette taille. Une fois enfiché, le connecteur s'encliquète dans l'élément de base tout en offrant une grande résistance aux vibrations.

L'enfichabilité offre les avantages suivants :

  • Il vous suffit de retirer les connecteurs pour mesurer l'isolation : plus besoin de connexions et de déconnexions complexes.
  • En cas de surcharges imprévues des différentes fiches de protection, par exemple à cause de surtensions extrêmement élevées, vous pouvez échanger les connecteurs concernés de façon rapide et à peu de frais.
  • Grâce au CHECKMASTER 2, vous effectuez rapidement et facilement vos tâches de vérification régulières des appareils de protection antisurtension.

Surveillance conviviale

FLASHTRAB-SEC-HYBRID fixe  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID avec surface de repérage et signalisation

L'état de fonctionnement du parafoudre hybride est surveillé en permanence. Cela vaut aussi bien pour les éclateurs exempts de courant de suite que pour le fusible intégré. En cas de défaillance, le connecteur est séparé thermiquement. La signalisation bien visible est effectuée directement au niveau du module. Dans le même temps la surveillance agit de plus sur un contact inverseur exempt de potentiel. Cela permet de procéder à une signalisation à distance conviviale. De plus, la large surface de repérage des équipements de protection assure une identification précise sur le terrain.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer