Retour au sommaire

Montage en goulotte et prise d'installation

Vous souhaitez protéger vos appareils sensibles ? Vous avez besoin d'une protection fine de type 3 comme dernier niveau de protection. Condition préalable importante : une protection antisurtension doit déjà être installée dans la distribution secondaire.

Protection fine universelle

La protection fine de type 3 limite les surtensions à des valeurs que même les équipements terminaux maîtrisent en toute sécurité. 

Avantage principal : la protection fine, en raison de son encombrement réduit, peut être intégrée dans des goulottes, des prises encastrables et même des équipements terminaux.

Trois gammes de produits

Gammes de produits BLOCKTRAB, SOCKETTRAB et MAINS-PRINTRAB  

Gammes de produits BLOCKTRAB, SOCKETTRAB et MAINS-PRINTRAB

Trois gammes de produits sont disponibles selon votre application :

BLOCKTRAB

  • Assez petit pour être monté dans des prises d'installation, des goulottes ou des systèmes encastrés. Une utilisation directe dans des équipements terminaux est également envisageable.
  • Des blocs de jonction à ressort doubles permettent un raccordement des conducteurs sans outil.
  • BLOCKTRAB est disponible avec fonction d'avertissement optique ou acoustique.

SOCKETTRAB

  • Protection fine pour prises encastrables
  • Intégration indépendamment de la gamme d'interrupteurs et de la forme de la prise
  • Signalisation acoustique désactivable en cas de surcharge

MAINS-PRINTRAB

  • La protection fine en deux parties s'installe dans des goulottes ou des prises d'installation.
  • Elle comprend une fiche de protection et une embase de montage.
  • Tout défaut est directement signalé à la domotique avec le contact de signalisation à distance sans potentiel intégré. Un signal direct sur site est également possible.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour l'installation électrique en bâtiment

Service

Protection antisurtension pour l'alimentation

Module d'apprentissage concernant la protection antisurtension pour l'alimentation.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer