Qu'il s'agisse d'isolations standard ou spéciales, tous les types de conducteurs peuvent être dénudés en quelques secondes.
Des isolations en PVC standard aux isolations complexes en Téflon – avec les automates à dénuder de Phoenix Contact, dénudez chaque conducteur de manière fiable et reproductible.
Dénudez des conducteurs jusqu'à 6 mm2 et des câbles jusqu'à 6 mm de diamètre avec l'automate à dénuder compact WF 1000 :
"$pageName" sur