Communiquez via PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ou OPC UA avec vos périphériques IO-Link.
Les maîtres IO-Link IOL MA8 PN DI8 et IOL MA8 EIP DI8 permettent de raccorder jusqu'à huit périphériques IO-Link dans l'armoire de commande. Huit entrées TOR supplémentaires, pour raccorder les capteurs standard, étendent les possibilités d'utilisation des appareils.
1 |
Montage simple sur rail DIN |
---|---|
2 |
Raccordement RJ45 et switch 2 ports intégré |
3 |
Raccordement Push-in |
4 |
Raccordement de jusqu'à 8 périphériques IO-Link |
5 |
Communication avec PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et OPC UA |
Les maîtres IO-Link autonomes sont équipés d'un serveur Web intégré. L'interface facile à utiliser permet de paramétrer et de diagnostiquer aisément des périphériques IO-Link fermés.
Indépendamment du fabricant, vous pouvez lire facilement les fichiers de description IO-Link (IODD) des périphériques IO-Link.
"$pageName" sur