Retour au sommaire

Applications

Domaines d'application

Module de commande  

Module de commande

Vous développez, concevez et commercialisez des machines et installations de grande envergure ? Alors vous avez frappé à la bonne porte.
Avec la gamme DUPLICONNEC de Phoenix Contact, vous répartissez l'énergie de manière continue avec seulement quelques composants. Grâce à l'enfichabilité, vous pouvez prééquiper simplement tous les conducteurs et les assembler rapidement dans l'installation.
Par exemple, vous pouvez installer des connecteurs empilables pour les charges suivantes :

  • Entraînements
  • Radiateurs, machines à couler sous pression
  • Sources d'énergie hydrauliques et pneumatiques
  • Compresseurs
  • Pompes
  • Émetteurs
  • Transformateurs
  • Convertisseurs

Distribution fixe de l'énergie

Distribution fixe de l'énergie avec DUPLICONNEC  

Distribution fixe de l'énergie avec DUPLICONNEC

Pour la distribution fixe de l'énergie, DUPLICONNEC est disponible dans deux versions :

  • Répartiteur en T : l'élément de contact est installé à côté du consommateur d'énergie. La sortie de câble latérale est enfichable dans quatre directions.
  • Raccordement d'appareil direct : il est toujours la variante la plus avantageuse, mais présuppose une intégration lors de la construction.
    • Enfichabilité distincte des conducteurs lors de la mise en service
    • Remplacement d'appareil sans interruption lors de la maintenance

Distribution d'énergie empilable

Distribution d'énergie empilable avec DUPLICONNEC  

Distribution d'énergie empilable avec DUPLICONNEC

Pour la distribution empilable de l'énergie, choisissez les répartiteurs empilables DUPLICONNEC. Ils offrent les avantages suivants :

  • Votre distribution d'énergie peut être prééquipée grâce à la possibilité d'empilage.
  • Mise en service rapide et sûre grâce au Plug & Play.
  • En cas de maintenance, le circuit principal d'énergie est coupé de la charge sans interruption et l'installation continue de fonctionner.
  • DUPLICONNEC convient également en tant que connecteur de moteur. La conception de forme carrée permet différents sens de sortie de câble.
  • Le verrouillage totalement résistant aux vibrations s'adapte aux conditions d'utilisation les plus dures.

Retour au sommaire
Distribution d'énergie empilable

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer