Parafoudres à un niveau

Parafoudres à un niveau

Protection en cas de longs câbles

Protégez spécifiquement les longs câbles sur le terrain.

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Parafoudres à un niveau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Plus le câble est long sur le terrain, plus il est susceptible d'être soumis à des surtensions, par ex. du fait d'une proximité avec les coups de foudre. Il convient donc de protéger spécifiquement ces câbles avec des équipements de protection à un niveau à l'entrée du bâtiment ou dans les distributeurs intermédiaires.

Avantages

  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts
  • Polyvalence : formats et connectiques adaptés à chaque application
  • Des équipements de protection pour une protection grossière, moyenne ou fine sont disponibles

Parafoudres à un niveau

TERMTIRAB complete avec disjoncteur à un niveau  

TERMTIRAB complete avec disjoncteur à un niveau

Dans l'idéal, un concept de protection antisurtension comprend plusieurs niveaux. Cela permet un agencement optimisé des composants réagissant rapidement, comme les diodes de surpression et les équipements de protection très puissants comme les éclateurs à gaz. Les varistances permettent de combler le vide existant entre ces deux niveaux de protection. Elles réagissent moins rapidement car ce sont des diodes, mais ont un pouvoir de décharge plus élevé.

Les parafoudres à un niveau ne sont équipés que d'un composant. Ils conviennent par ex. pour la protection supplémentaire de longs câbles sur le terrain, à l'entrée du bâtiment ou dans la zone de transition entre différentes zones de protection. Les parafoudres à un niveau avec protection contre les tensions longitudinales offrent une protection contre les surtensions apparaissant entre différents fils de signaux. Et grâce à des variantes avec protection contre les tensions transversales, la protection d'un fil et de la terre ou de la masse est toujours garantie.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer