Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante

Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante

Fiables et sécurisés

MACX Analog offre une sécurité maximale à vos applications, avec protection antidéflagrante continue et sécurité fonctionnelle.

Retour Amplificateurs-séparateurs

Catégories

Rechercher dans Amplificateurs-séparateurs avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les amplificateurs-séparateurs MACX Analog vous offrent des solutions étendues pour le traitement analogique et numérique sûr et sans parasites des signaux. En plus de la protection antidéflagrante pour toutes les zones et tous les groupes de substances, MACX Analog comprend la sécurité fonctionnelle selon les normes SIL CEI/EN 61508 et PL EN ISO 13849.

Avantages

  • Sécurité et fiabilité grâce à des homologations ATEX internationales et à une sécurité fonctionnelle selon SIL et PL
  • Qualité élevée des signaux grâce à une isolation galvanique sûre et à une longue durée de vie en service grâce à un faible auto-échauffement
  • Gain de place élevé avec une largeur de 12,5 mm seulement pour les fonctions standard à un et à deux canaux
  • Alimentation flexible : pontage modulaire d'énergie 24 volts avec signalisation globale d'erreur ou plage de tension jusqu'à 230 V AC/DC
  • Technologie de raccordement pratique grâce à des blocs de jonction enfichables codés, au choix avec raccordement vissé ou Push-in
  • Connexion rapide de signaux avec des Termination Carrier robustes et compacts pour le système de précâblage
  • Amplificateurs-séparateurs MACX Analog avec sécurité fonctionnelle et protection antidéflagrante en tant que partie intégrante du système COMPLETE line

Termination Carrier pour un raccordement rapide et sans erreur des signaux

Termination Carrier pour un raccordement rapide et sans erreur des signaux

Raccordement rapide des signaux

Plug & Play : le Termination Carrier compact vous aide à réaliser un raccordement rapide et sans erreur des appareils sur rail DIN MACX Analog aux cartes d'entrées et de sorties des systèmes d'automatisation par système de précâblage VARIOFACE préconfectionné. Le Termination Carrier est le système de support de module le plus compact sur le marché.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure