Câblage pour capteurs/actionneurs

Fiabilité sur le terrain

Fiabilité sur le terrain

Raccordez vos capteurs et actionneurs sur le terrain rapidement et en toute sécurité. Nous vous proposons des gammes de produits complètes pour le câblage passif sur le terrain.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Câblage pour capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Garantissez le fonctionnement de vos installations : avec la gamme complète des produits et solutions pour le raccordement des capteurs et actionneurs.

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité grâce à une gamme exhaustive de M5 à M12
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC ou à l'équipement avec raccordement rapide
  • Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
  • Simplicité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Coût réduit

Avec les boîtiers répartiteurs et les répartiteurs M12, il est possible de câbler rapidement et clairement de nombreux composants de terrain  

Répartition simple sur le terrain

Le câblage pour capteurs/actionneurs vous permet d'économiser du temps et de l'argent, par rapport à un câblage fil-à-fil complexe et coûteux sur le terrain. Les interfaces standard garantissent une installation rapide et aisée sans adaptation mécanique.

 

Une diversité unique

Une diversité unique  

Toutes les quantités de pôles et tous les détrompages dans un modèle d'enfichage standard

Les connecteurs M8 et M12 sont actuellement une norme établie. Notre gamme de produits pour signaux, données et puissance étend le domaine d'utilisation et se révèle unique en son genre. Bénéficiez de ses avantages en faisant appel à Phoenix Contact, leader sur le marché de la technique de raccordement.

Vos avantages

  • Toutes les fonctions réunies dans un format compact : de la transmission de données sécurisée et rapide au câblage de puissance M12, en passant par la transmission de signaux sur un grand nombre de pôles
  • Câblage intégral pour toutes les interfaces du terrain à l'appareil
  • Utilisation fiable grâce à des conceptions robustes et à des matériaux de qualité aux degrés de protection IP65/IP67

Câblage pour applications spéciales

Programmes de câblage pour applications spécifiques  

Programmes de câblage pour applications spécifiques

Phoenix Contact propose des gammes de produits spécialement conçues pour répondre à des exigences au-delà des spécifications classiques de l'environnement industriel.

Notre gamme spéciale convient à :

  • Zone de contact avec le produit et zone d'éclaboussures dans l'industrie agro-alimentaire
  • Applications en extérieur comme par ex. les engins de chantier
  • Applications ferroviaires avec contraintes spéciales en matière de vibrations et d'incendie
  • Utilisation dans des robots et des chaînes porte-câbles
  • Applications liées à la puissance, même dans des espaces réduits

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer