Retour au sommaire

Verrouillage rapide SPEEDCONNEC

SPEEDCONNEC : compatibilité

Les verrouillages rapides de Phoenix Contact sont compatibles  

Les verrouillages rapides de Phoenix Contact sont compatibles

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC fonctionne selon le principe Plug & Turn.

Ainsi, le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact est 100 % compatible avec tous les connecteurs M12. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes.

Haut de la page

SPEEDCONNEC : rapidité de montage

SPEEDCON-Schnellverriegelungen von Phoenix Contact sind schnell montiert  

Les verrouillages rapides SPEEDCONNEC de Phoenix Contact sont rapides à monter

Une simple demi-rotation suffit : le verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC de Phoenix Contact est le raccord enfichable optimal.

Vous réduisez votre temps de montage de 90 %.

Haut de la page

SPEEDCONNEC : sûreté de fonctionnement

Sécurité : SPEEDCONNEC de Phoenix Contact dispose de toutes les propriétés électriques et mécaniques des raccords enfichables M12 classiques et satisfait à toutes les normes et exigences courantes, comme :

  • Schéma des pôles, exigences et contrôle selon CEI 61076-2-101
  • Indice de protection IP65/67/69k selon EN 60529
  • Sollicitations dues aux vibrations et aux chocs selon CEI 60512-6d
Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact offre un fonctionnement sûr  

Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC de Phoenix Contact offre un fonctionnement sûr

Haut de la page

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer