Routeurs de sécurité et pare-feu

Dispositifs de sécurité

Format flexible

Dispositifs de sécurité pour différentes applications.

Retour Cybersécurité

Catégories

Rechercher dans Routeurs de sécurité et pare-feu

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les dispositifs de sécurité mGuard conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des cellules de production ou des machines individuelles. Grâce à une grande variété de designs différents, nous vous proposons le produit adapté à toutes les applications.

Avantages

  • Niveau de sécurité maximal grâce à des fonctions de sécurité sur mesure pour les applications industrielles
  • Configuration facile et rapide grâce à l'interface web et à une mémoire de configuration, disponible en option sur carte SD
  • De nombreuses possibilités d'utilisations grâce à un design optimisé pour les environnements industriels
  • Les routeurs de sécurité et les pare-feu font partie du système COMPLETE line

Appareils pour rails DIN

Routeurs de sécurité mGuard dans larmoire électrique  

Dispositifs de sécurité mGuard pour rails DIN

FL MGUARD RS2000 : les routeurs de sécurité permettent un pare-feu simple à double clic, et jusqu'à deux tunnels VPN parallèles à chiffrement IPsec. Leurs fonctionnalités se réduisent à l'essentiel et conviennent principalement à la télémaintenance sécurisée dans les applications industrielles 

FL MGUARD RS4000 : Grâce à un pare-feu intelligent, et jusqu'à 250 tunnels VPN chiffrés IPsec, les dispositifs de sécurité permettent des fonctionnalités avancées. Ils assurent une sécurité haut de gamme pour des scénarios exigeants en matière de disponibilité élevée et pour des architectures de sécurité complexes.

FL MGUARD GT/GT : Les routeurs de sécurité disposent de fonctionnalités semblables à celles des appareils de la série RS4000. De plus, ils sont compatibles gigabit. Outre des ports RJ45, ils disposent également de ports SFP pour une utilisation flexible des câbles fibre optique monomode et multimode.

Cartes PCI et PCIe

Routeur de sécurité mGuard sous forme de carte enfichable compatible PCI(E)  

Dispositifs de sécurité mGuard, au format PCI et PCIe

Les cartes PCI mGuard et PCI Express disposent des mêmes fonctionnalités de sécurité que les appareils mGuard pour rails DIN, dans une carte enfichable compacte et compatible PCI. Vous pouvez ainsi équiper n'importe quel matériel compatible PCI ou PCI Express, avec des composants de sécurité performants.

Les cartes PCI conviennent remarquablement à la sécurisation décentralisée et à la télémaintenance sécurisée des ordinateurs industriels, des Panel PC, des machines individuelles ou des robots industriels. Elles fonctionnent indépendamment de la technologie des processeurs et du système d'exploitation.

Matériel mobile

Routeur de sécurité mGuard pour applications mobiles  

Dispositifs de sécurité mobiles mGuard

Le mGuard smart2 vous convaincra par sa sécurité et sa puissance, dans un espace des plus réduits. Le boîtier est robuste, et l'alimentation se fait facilement par n'importe quel port USB.

Il convient particulièrement à la sécurité mobile des postes de travail et des environnements proches de la production, avec des exigences réduites en matière de résistance industrielle. Se positionne parfaitement comme un pare-feu intelligent entre les réseaux des bureaux et ceux de la production, comme une solution de télémaintenance sécurisée, indépendante des logiciels ou comme un routeur de sécurité pour les petits groupes de travail.

Client VPN mGuard Secure

Le client VPN mGuard Secure est un logiciel d'application pour le raccordement d'ordinateurs Windows, dans un réseau privé virtuel (VPN). Le client met ainsi à disposition des ressources provenant de réseaux éloignés via un réseau public, potentiellement incertain, p. ex. Internet, sous une forme très sécurisée et transparente.

La solution logicielle utilise le protocole de sécurité IPsec. Celui-ci garantit la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de toutes les informations et données transmises entre le client VPN et le mGuard. Le client VPN, parfaitement adapté aux techniciens d'entretien et aux télétravailleurs, prend en charge les scénarios d'applications, aussi bien fixes que mobiles. Il est compatible avec l'ensemble de la gamme de produits mGuard, et en tant que solution « One Click », il s'utilise très facilement.

Appareil de bureau

Routeur de sécurité mGuard sous forme dappareil de bureau compact  

Dispositifs de sécurité mGuard pour l'utilisation au bureau

Le mGuard delta réunit un niveau élevé de sécurité et de performance, dans un boîtier métallique compact, à poser sur table. Installez-le comme un pare-feu sécurisé entre les réseaux des bureaux et de la production.  De même, il convient à une utilisation comme routeur de sécurité pour les groupes de travail de taille moyenne à petite, dans le domaine des bureaux, dans les locaux de distribution, dans les armoires réseau et d'autres environnements de production, avec des exigences faibles en matière de résistance industrielle.

Le mGuard delta joue un rôle d'infrastructure de télémaintenance fiable, notamment dans les entreprises moyennes du secteur de la construction des machines et des installations. Avec mGuard delta, vous pouvez relier en toute sécurité les machines, les automates ou les techniciens.

Dispositif de sécurité 19''

Routeur de sécurité mGuard sous forme dinsert 19  

Dispositif de sécurité mGuard au format 19''

Le mGuard centerport est une combinaison d'un pare-feu haut de gamme et d'une passerelle VPN haute performance, dans un format 19 pouces. L'appareil permet l'architecture Gigabit Ethernet et Multi Core, ainsi que des réserves élevées de puissance. Le mGuard centerport est extensible aisément avec un nombre croissant en permanence, de connexions VPN ou de segments de réseau à protéger. Une qualité de transmission constante pour les services IP critiques pour l'entreprise est ainsi assurée, même en cas de pic de charge.

Le mGuard centerport, véritable passerelle centralisée haute performance, prend en charge la liaison VPN de n'importe quel nombre de systèmes, machines et techniciens. Jusqu'à 3 000 tunnels VPN peuvent être actifs simultanément.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer