Retour au sommaire

Dispositifs de coupure de sécurité : exemples d'application

Application d'arrêt d'urgence : moteur

Circuit d'arrêt d'urgence d'un moteur  

Éteindre des moteurs en toute sécurité en cas d'erreur

Éteignez des moteurs rapidement et de façon fiable en cas d'erreur. Le dispositif de coupure de sécurité PSR-ESM4, associé à une protection à semi-conducteurs, garantit alors une sécurité fonctionnelle maximale.

Application d'arrêt d'urgence : vanne

Circuit d'arrêt d'urgence d'une vanne  

Éteindre des vannes en toute sécurité en cas d'erreur

Avec les dispositifs de coupure de sécurité PSR, vous assurez un arrêt rapide du système partout où des vannes sont installées, qu'elles soient hydrauliques ou pneumatiques.

Surveillance fiable de la vitesse de rotation

Relais de surveillance de la vitesse de rotation  

Surveiller la vitesse de rotation de façon fiable : en utilisant PSR-RSM4

Maintenir la bonne vitesse. Les dispositifs de coupure de sécurité PSR-RSM4 surveillent les pièces en mouvement situées dans des installations et des machines. Si une vitesse prédéfinie est dépassée, le dispositif arrête le système en toute sécurité.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer