Technologie de commande sécurisée

Technologie de commande sécurisée

Modulaire et performante

Solutions de commande sécurisées pour votre application.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Technologie de commande sécurisée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Des fonctions de sécurité variées, un encombrement réduit, de grands réseaux – nous vous proposons des solutions de commande modulaires pour votre application de sécurité. Avec nos automates de sécurité performants, vous pouvez intégrer de façon fiable la sécurité fonctionnelle par PROFIsafe dans les réseaux PROFINET.

Avantages

  • Intégration de la PLCnext Technology
  • Programmations standard et de sécurité avec PLCnext Engineer
  • Réalisation des exigences de sécurité maximales selon le SIL 3 ou le PL e
  • Connexion au cloud et utilisation d'applications du PLCnext Store

Extension PROFIsafe modulaire

Extension dAPI fonctionnelle SPLC 1000 avec le PLCnext Control AXC F 2152  

Extension d'API sécurisée pour le PLCnext Control

Avec notre module d'extension sécurisé, votre PLCnext Control standard deviendra facilement un automate de sécurité compatible PROFIsafe.

L'extension PROFIsafe juxtaposable à gauche est un API Small-Scale SPLC de sécurité à part entière, qui permet de compléter les fonctions de votre AXC F 2152 ou AXC F 3152 pour des applications sécurisées jusqu'au SIL 3/PL e.

Grâce à son encombrement réduit, cette solution de commande est particulièrement adaptée aux applications de sécurité coûteuses et/ou décentralisées. L'extension d'API sécurisée peut communiquer aussi bien par PROFINET que par l'Axiobus intégré avec jusqu'à 32 équipements PROFIsafe secondaires. Une instance F-Device intégrée permet en plus la mise en réseau avec un API PROFIsafe d'un niveau supérieur.

Automate de sécurité hautes performances

Automate ultraperformant RFC 4072S  

Un automate ultraperformant sécurisé, basé sur la PLCnext Technology

L'automate de sécurité ultraperformant RFC 4072S est adapté aux applications PROFIsafe présentant des exigences de sécurité et de disponibilité particulières. Utilisez des réseaux étendus avec jusqu'à 300 équipements, p. ex. dans l'industrie automobile ou dans la technologie des énergies renouvelables. 

Le RFC 4072S réunit des calculs standardisés et sécurisés jusqu'au SIL 3 dans un seul appareil.

Programmation de sécurité avec PLCnext Engineer

Programmation de sécurité avec PLCnext Engineer  

Programmation de sécurité avec PLCnext Engineer

Avec PLCnext Engineer, il est possible de procéder à la programmation standard d'API ainsi qu'à la programmation de toutes les fonctions de sécurité dans un éditeur. Ensuite, les programmations de l'API et de la sécurité d'un projet sont chargées sur le PLCnext Control. Celui-ci décompresse automatiquement les programmes et les automatise en deux parties, le code API et le code de sécurité.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements