Retour au sommaire

La sécurité dans le cloud

Transmettez en toute sécurité vos données par Internet dans le Proficloud et augmentez ainsi encore vos capacités d'exploitation.

La sécurité dans le cloud
La sécurité dans le cloud, une nouvelle approche pour plus defficacité

La sécurité dans le cloud, une nouvelle approche pour plus d'efficacité

Les applications basées sur le cloud offre des possibilités complètement nouvelles pour réunir personnes, données et processus. Les données de sécurité ont ici aussi un rôle essentiel. Comment ?

Nous vous montrons comment notre solution de sécurité basée sur le cloud vous aidera à encore augmenter vos capacités d'exploitation. Assurez votre avantage concurrentiel dans le monde numérique, avec la solution basée sur le cloud PROFINET de Phoenix Contact.  

Avantages

  • Disponibilité maximale grâce à l'accès en continu, partout et à tout moment à vos données de processus et de sécurité
  • Amélioration de la productivité grâce à la prise en compte complète des données, des ressources et des machines
  • Minimisation des dysfonctionnements et temps d'arrêt grâce à la maintenance préventive
  • Communication sécurisée et certifiée grâce au cryptage TLS

Solutions de sécurités basées sur le cloud pour plus d'efficacité

Sécurité dans Proficloud

La possibilité d'accéder aux données du système de sécurité en temps réel par l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) et de les convertir en informations pertinentes recèle un grand potentiel pour vous, exploitant d'installations ou fabricant de machines.

  • Transmission dans le cloud des données de sécurité par appareils Cloud
  • Fusion et surveillance en continu dans le cloud des données de processus et de sécurité
  • Évaluation partout et à tout moment sur appareils mobiles des informations collectées

E/S compatibles cloud sécurisées et non sécurisées pour armoire électrique

E/S compatibles cloud sécurisées et non sécurisées pour installation sur le terrain

La sécurité dans le cloud et ses possibilités

Avec la solution Proficloud de Phoenix Contact, vous pouvez, exploitant d'installations ou fabricant de machines, améliorer vos flux d'exploitation en analysant par exemple le comportement des utilisateurs. Ou vous pouvez essayer d'optimiser les aspects ergonomiques de la construction des machines. L'analyse en temps réel des données permet aussi la maintenance préventive, améliorant la durée de vie de vos machines en signalant en temps voulu la nécessité de remplacer les composants soumis à l'usure, comme les relais.

Exemples d'application

Exemples d'application et nouvelles possibilités que vous offre une solution de sécurité basée sur le cloud :

Vous êtes exploitant de machines. Votre installation souffre d'interruptions flagrantes.

Les interruptions de production sont déclenchées par l'actionnement de dispositifs d'arrêt d'urgence et par l'ouverture de portes.

Approche proposée par une solution de sécurité basée sur le cloud

L'analyse en temps réel des données des interrupteurs de porte et boutons d'arrêt d'urgence reliés au cloud montre quelle machine a été utilisée pour quelle période et quels autres paramètres de processus étaient actifs à ce moment. Ces paramètres de processus sont par exemple le débit ou le rebut.

Avancez d'une étape et effectuez des analyses comparatives avec des machines semblables ou celles de différents fabricants. Vous pouvez aussi comparer les performances de machines similaires dans différentes couches de fabrication.

Ceci vous permet de tirer des conclusions sur les erreurs de construction ou manipulations incorrectes et d'en déduire les mesures d'amélioration de productivité.

Vous êtes exploitant de machines. Votre machine est nettoyée et entretenu régulièrement.

En observant la vitesse d'entraînement de votre machine, vous remarquez que son mode de fonctionnement est modifié et qu'elle fonctionne à vitesse réduite. Les portes de protection restent cependant clairement fermées pendant le mode de réglage.

Approche proposée par une solution de sécurité basée sur le cloud

Le cloud collecte pour analyse en temps réel les profils de vitesse et les signaux de sécurité de type verrouillage de porte et dispositif d'assentiment en relation avec les modes de fonctionnement. Ceci vous permet de mettre en place une mesure préventive de manipulation en effectuant un contrôle de plausibilité. 

Vous êtes exploitant de machines. Votre installation requiert de nombreuses interventions de maintenance.

Ces interventions de maintenance non planifiées sollicitent de façon disproportionnée les pièces d'usure de sécurité comme les relais, vannes et interrupteurs mécaniques.

Approche proposée par une solution de sécurité basée sur le cloud

L'ouverture trop fréquente d'une porte de sécurité peut indiquer que la machine ne fonctionne jamais comme prévu et qu'elle requiert une maintenance approfondie. Ceci vous permet d'en déduire des mesures de correction. Car la sollicitation exagérée d'un verrouillage de porte mécanique réduirait les durées de vie et d'utilisation prévues (paramètre Mission Time du calcul PL). 

Vous êtes responsable de la surveillance de ponts et d'écluses.

Les cours d'eau rendent l'accès directe aux installations plus difficile. Les écluses et ponts basculants répartis sur un large territoire sont ainsi commandés de façon centralisée à partir d'une salle de contrôle.

Approche proposée par une solution de sécurité basée sur le cloud

Avec notre solution Cloud, remplacez les câbles de transmission pour vos données de sécurité. Vous pouvez de loin, par exemple, surveiller, monter, descendre les ponts ou, en cas de problème, actionner l'arrêt d'urgence. Les images de surveillance peuvent aussi être directement transmises dans le cloud pour y être traitées.

PROFICLOUD, la solution Cloud pour l'industrie

Internet des Objets (IoT) avec PROFICLOUD  

Internet des Objets (IoT) avec PROFICLOUD

Phoenix Contact vous propose avec PROFICLOUD une plateforme IoT ouverte pour intégrer efficacement services et composants de systèmes d'automatisation compatibles Cloud.

PROFICLOUD vous permet de mettre en réseau de manière sûre vos installations de production sur différents sites. Pour cela des réseaux PROFINET sont reliés les uns aux autres par le coupleur de système.

Profitez de nos services prêts à l'emploi ou créez vos services Cloud personnalisés avec notre kit de développement logiciel (SDK).

Communication sécurisée grâce au cryptage TLS

Cryptage TLS sécurisé  

Cryptage TLS sécurisé

La communication avec PROFICLOUD est chiffrée par TLS 1.2.

La procédure de connexion des appareils et services à PROFICLOUD part de ceux-ci. Ceci signifie que si tous les participants se connectent à PROFICLOUD, l'inverse n'est pas vrai.

De cette façon, on empêche l'établissement d'une liaison non voulue partant d'Internet en direction des participants Proficloud.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer