Retour au sommaire

Sécurité fonctionnelle via Wireless Ethernet

Transmission sans câble des signaux de sécurité

En raison de leur flexibilité et de leur fiabilité, les solutions Wireless sont de plus en plus utilisées dans l'automatisation industrielle. Bénéficiez des avantages de la communication radio pour votre application de sécurité. Nos produits de sécurité et de Bluetooth vous permettent d'obtenir une solution de sécurité sans fil, homologuée par le TÜV !

Transmission radio des signaux de sécurité

La sécurité par le Bluetooth – tout simplement

Avantages de l'association de la sécurité et du sans fil

  • Intégration faciles dans les réseaux d'automatisation existants
  • Transmission fiable des signaux de sécurité sur de longues distances
  • Réduction des coûts avec une conception de machines décentralisée ou mobile

SafetyBridge Technology par Bluetooth

Transmission radio des signaux de sécurité  

Transmission de signaux de sécurité ou standard

La SafetyBridge Technology permet de transférer de façon sûre et fiable tous les signaux de données destinées à la sécurité. Il est ainsi très facile de remplacer un câble par des liaisons radio, sans devoir modifier les caractéristiques de sécurité de l'application Safety.

Avantages :

  • Transmission fiable des signaux de sécurité jusqu'à 100 m de distance (indépendamment de l'environnement)
  • Transfert de données sécurisé grâce à des canaux de transmission redondants et à une correction intégrée des défaillances
  • Jusqu'à des fonctions de sécurité PL e ou SIL 3

 

Mode Mux : la solution Plug & Play

E/S SafetyBridge en mode Mux  

Modules Bluetooth et de sécurité préconfigurés

Vous cherchez pour votre application Safety une solution Wireless pouvant totalement éviter une programmation ?

Utilisez notre solution Plug & Play avec le kit radio Ethernet et les modules E/S SafetyBridge. En utilisant une carte SD, vous obtenez alors un système multiplexeur sans configuration logicielle supplémentaire. Cela donne ainsi facilement une connexion sécurisée par Bluetooth.

Avantages :

  • Installation Plug & Play facile
  • Aucune programmation nécessaire : il suffit d'insérer une carte SD
  • Transmission facile des signaux de sécurité
  • Transmission fiable des données également possible vers des trajets WLAN

Retour au sommaire
Logiciel
Sécurité d'utilisation
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11