Retour au sommaire

Automatisation individuelle : avec les switchs préconfigurés

Le FL NAT SMN 8TX associe des mécanismes de switch au niveau Layer 2 et une fonction de routage au niveau Layer 3. Vous réalisez ainsi votre travail de façon efficace et avantageuse, car le switch ultra-performant est particulièrement étroit et vous économise de plus du temps d'installation et de configuration.

Adaptation spécifique au client

Switch avec routage NAT et MEM Plug enfichable  

Préconfiguration aisée avec le MEM Plug

Intégralement flexible : grâce à un module de mémoire MEM-Plug pouvant être échangé, le FL NAT SMN 8TX peut être préconfiguré individuellement. Vous obtenez alors un appareil conçu d'après vos exigences.

Le MEM Plug vous permet par exemple de préconfigurer rapidement différentes fonctions :

  • mettre en marche la fonction 1:1 NAT
  • Adresse 192.168.10.10 comme IP LAN statique
  • Régler la vitesse de façon standard à 100 Mbit/s

 


Retour au sommaire

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer