Mesures de la résistance

Protection antisurtension sur mesure

Protection antisurtension sur mesure

TERMITRAB complete propose une protection antisurtension adaptée à chaque application

Retour Parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Mesures de la résistance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Lors des mesures de la résistance, la résistance interne des parasurtenseurs peut provoquer des changements involontaires des résultats de mesure. C'est pourquoi nous proposons des disjoncteurs avec une impédance propre extrêmement faible.

Avantages

  • Installation peu encombrante avec des équipements de protection ultra-compacts
  • Polyvalence : formats et connectiques adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à des parasurtenseurs enfichables
  • Utilisation universelle dans des zones explosibles grâce aux homologations ATEX et CEIEx

Mesures liées à la résistance

TERMITRAB complete pour applications PT100 _a_0076859  

TERMITRAB complete pour applications PT100

Si une mesure est obtenue directement par la valeur de résistance d'un composant électrique, les impédances supplémentaires sont alors particulièrement importantes dans une boucle de mesure. Cela concerne notamment des mesures de température avec des résistances de mesure sur circuit imprimé (PT100, PT1000), mais aussi des avec des jauges extensométriques équipées de deux fils.  En général, les produits de protection antisurtension destinés à MCR comportent des impédances comprises dans le parcours longitudinal.  Si les impédances sont intégrées dans le circuit sans procéder à un nouveau calibrage, la modification de l'impédance globale rend alors le résultat de mesure erroné. Des variantes de commutation sans résistances en série simplifient l'installation d'une protection antisurtension pour des applications similaires.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer