Répéteurs

Augmenter la disponibilité

Augmenter la disponibilité

Avec nos répéteurs destinés aux systèmes RS-485 et aux réseaux CAN, vous augmentez les performances et la disponibilité de votre système bus.

Retour Transmission cuivre

Catégories

Rechercher dans Répéteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Étendre le réseau, augmenter le nombre d'équipements : avec les répéteurs de la série PSI-REP vous réalisez de nombreux concepts d'installations pour presque tous les systèmes de bus de terrain courants.

Avantages

  • Valeurs de portée et de vitesse améliorées grâce à la segmentation du réseau
  • Les courants de compensation sont évités grâce à l'isolation galvanique de grande qualité, présente entre les différents segments de bus
  • Topologie du réseau au choix avec l'utilisation de répéteurs

Segmentation et extension grâce aux répéteurs de bus de terrain

Répéteurs dédiés à une disponibilité plus importante de linstallation  

Produits ultra-performants pour protocoles RS-485 et CAN

Avec les répéteurs de Phoenix Contact vous réalisez des réseaux performants peu sensibles aux interférences. Ils vous permettent d'étendre votre réseau indépendamment du débit de données. La segmentation à l'aide de répéteurs permet également d'augmenter le nombre d'appareils. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter les portées, procéder à des transmissions plus sûres en matière de CEM, ou encore étendre et répartir des canaux. Le concept modulaire permet plusieurs combinaisons en termes de canaux cuivre et FO.

  • Grâce à resynchronisation des bits intégrée avec traitement de signaux, les répéteurs permettent de monter en cascade un nombre illimité d'appareils
  • Le suréchantillonnage intégré garantit une communication par télégrammes sans perturbation
  • La reconnaissance du séparateur au démarrage identifie les télégrammes PROFIBUS détruits sans rétroaction et les filtre sur le réseau

 

Terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS-485

Terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS-485  

Terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS-485

Mettre en place une terminaison active sur les réseaux PROFIBUS et RS-485 : très facile avec la résistance de terminaison active équipée d'une alimentation en tension PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Terminaison de bus active et constante pour une communication sans perturbation. Cela permet de coupler et découpler les équipements de bus pendant que l'installation est en service
  • Interface de programmation fixe dans le réseau
  • Alimentation en tension redondante
  • Répartition de la tension d'alimentation via des connecteurs de profilé pour un fonctionnement dans un regroupement

Les appareils actifs de programmation et de diagnostic sont alimentés en tension via le raccordement D-SUB. Ils conviennent également pour une interface de maintenance prédéfinie au sein d'un système de bus.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer